Solutions hygiéniques pour le secteur médical

Pourquoi choisir des composants sans graisse

Domaines d’application en milieu médical

Appareil de radiographie et flèche C

Appareils médicaux

Appareils de laboratoire

Laboratoire

Mobilier médical

Mobilier médical

Appareils dentaires

Appareils dentaires

Fauteuil roulant et prothèse

Mobilité et rééducation

Produits pour salle blanche

Produits pour salles blanches


Composants avec ZERO effets secondaires
sur le salon Compamed 2025

Bannière Compamed 2025

Logé à faible frottement sans PTFE

ZERO PTFE iglidur JPF

Durée de vie jusqu’à 80 x plus longue

ZERO PTFE Résine iglidur i2000

Déplacement sans graisse dans un espace réduit

ZERO LUBRIFICATION drylin SLW 0620-DS08

Matériau 100 % recyclé

ZERO DÉCHETS Chaîne porte-câbles E2.1

Affichage de l’entretien en mode feu tricolore

ZERO TEMPS D'ARRÊT EC. WLC

Etanchéité en un tour de main

ZERO MAINTENANCE Chaîne porte-câbles R4Q.64L

Levage et pivotement précis

ZERO LUBRIFICATION Unité de levage et de pivotement

Robot collaboratifà partir de 4.970 €

ZERO CORROSION ReBeL Cobot

Convient aux salles blanches en vertu de IPA ISO classe 1

e-skin flat pour salles blanches
Boîte d'échantillons dédié à la technique médicale

Boîte d'échantillons pour le domaine médical

  • des guidages linéaires compacts drylin W, T et N
  • un entraînement à vis hélicoïdale dryspin
  • différents paliers lisses iglidur, un roulement à billes xiros, un palier à semelle igubal
  • une chaîne porte-câbles de la série E6 avec des câbles chainflex
Livre blanc sur les PFAS

Livre blanc : Focus sur les PFAS


Réussites clients dans la santé

Fluoroscope à deux niveaux du LMB avec chaînes porte-câbles

Protection des câbles compacte en présence de mouvements rapides sur un fluoroscope à deux niveaux

Genou prothétique d’Ottobock

Des paliers en polymères assurent une sécurité accrue pour les genoux prothétiques

Applications clients dans le secteur médical

Et de nombreux autres exemples d'applications réalisées avec succès

Produits testés en laboratoire de tests


Plus d’informations

imps technique médicale

Stand de salon dédié à la technique médicale

Livre blanc au sujet de la technique médicale

Technique de pipetage automatisée

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure

Pièces sur mesure

igus® SAS