Changer de langue :
Les tables à mouvements croisés permettent le déplacement horizontal de machines automatisées telles que les robots d'assemblage dans les ateliers de production, les tables de fraisage ou les tables de perçage. Les bras robotisés et autres machines automatisées ont une amplitude de mouvement limitée, tandis que leurs bases restent fixes ; les tables croisées permettent à ces bases de se déplacer horizontalement dans la direction X et dans la direction Y. Également connues sous le nom de tables XY, les tables croisées sont à la fois des tables de positionnement manuelles et motorisées à mouvement linéaire, basées sur des roulements mis en mouvement par un mécanisme d'entraînement. Typiquement, l'entraînement est réalisé par un moteur linéaire ou un volant. Les tables croisées sont destinées à permettre un positionnement performant le long de plusieurs axes. Les tables à mouvements croisés sont par exemple adaptées à l'industrie pharmaceutique ainsi qu'à l'industrie de la fabrication et des semi-conducteurs et offrent des mouvements automatisés contrôlés avec précision. Les tables croisées XY sont généralement utilisées dans les processus et applications mécaniques, notamment dans la manutention des matériaux, l'automatisation industrielle, la construction mécanique et la métrologie automatisée.
Volants à main pour entraînements de broches
Pour répondre à diverses exigences, igus dispose d'une large gamme de volants disponibles en stock ; des petites tailles compactes au Ø 125 avec ou sans poignées dans différentes versions.

Indicateur de position
L'indicateur de position sert à régler et à lire directement la position du chariot. Il permet de réduire les temps d'arrêt, d'effectuer des réglages rapides et précis et de reproduire des valeurs.

Blocages de vis
Les tables linéaires à vis trapézoïdale ont un échappement à vis. Pour de nombreuses applications, il est toutefois souhaitable d'avoir une option de blocage supplémentaire constituant une protection complémentaire contre tout mouvement accidentel de la vis.

Entraînements angulaires
Configurables également avec indicateur de position, serrage et volant. Pour les liaisons avec une transmission de couple plus élevée, des renvois d'angle avec clavette/rainure sont disponibles.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24