Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles

  • 2.147 m² (surface totale du laboratoire de test igus 3.800 m²)
  • Plus de 15.000 tests par an pour tous les produits
  • 53 installations d'essai
  • 10 milliards de cycles de chaînes porte-câbles par an dans le laboratoire de test des chaînes porte-câbles et chainflex
  • 3 milliards de cycles de test rien que pour les chaînes porte-câbles

Quels sont les tests effectués ?

Nouveau banc d'essai pour les longues courses

  • Chaînes porte-câbles à rouleaux
  • Vitesse de déplacement possible jusqu'à 8 m/s
  • Jusqu'à 400 m de course réalisable
  • Parcours d'essai de 200 m
  • Installation entièrement automatisée
Longue course de déplacement lors d'un essai extérieur

Laboratoire en salle blanche

Laboratoire salle blanche

Test de résistance au froid

  • Température : -40 °C
  • Course : 4.32 m
  • Vitesse : plus de 0.7 m/s
  • Fréquence : env. 6.900 cycles/jour

Test de résistance aux fluides

Que deviennent les résultats des mesures ?

Outils en ligne

Outils en ligne

Nouveautés chaînes porte-câbles

Nouveautés chaînes porte-câbles

smart plastics

smart plastics

Tests sélectionnés

Test de longueur autoportante

Test de chaînes porte-câbles pour la longueur autoportante, la résistance à la traction et à la rupture

Test d'huile avec chaînes porte-câbles

Test d'huile avec chaînes porte-câbles

Test de bruit

Test de bruit avec des chaînes porte-câbles

Comparaison du volume sonore

Comparaison du volume sonore

Test en salle blanche chaîne porte-câbles

Test en salle blanche chaînes porte-câbles

Essai de force de traction avec la chaîne porte-câbles offshore

Essai de force de traction avec la chaîne porte-câbles offshore

Nous testons votre application

Plus d’informations

Laboratoire de tests igus

Laboratoire de test

Systèmes de chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles

Configurateurs en ligne de chaînes porte-câbles

Configurateurs en ligne de chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique