Encyclopédie sur les roulements à billes : toutes les informations techniques sur les roulements à billes

Thèmes traités dans notre encyclopédie roulements à billes :

Livre blanc

Caractéristiques de performance des roulements à billes en plastique haute performance

Caractéristiques de performance des roulements à billes en polymères hautes performances
Télécharger le livre blanc

Intégration de systèmes et de fonctions pour les roulements à billes en polymère

Intégration de systèmes et de fonctions aux roulements à billes en polymères
Télécharger le livre blanc

Galets à billes en plastique : une alternative prometteuse au métal

Galets à billes en plastique : une alternative prometteuse au métal
Télécharger le livre blanc

Sept conseils pour choisir les rouleaux de manutention/rouleaux porteurs optimaux

Télécharger le livre blanc

Graisser les roulements à billes ?

Changer de roulement à billes : du métal au plastique
En savoir plus sur le « sans graisse »

Tableau des dimensions des roulements à billes

Roulements à billes d'igus avec dessin technique
En savoir plus sur les tailles de roulements à billes

Laboratoire de test pour les roulements à billes

Laboratoire de tests des roulements à billes en polymères
Plus d´informations sur le laboratoire de tests

Questions sur le thème des roulements à billes

Recommandation de montage des roulements à billes xiros
  • Haute résistance à l'usure en raison du moulage sous haute pression
  • Répartition homogène des matériaux
  • Production à faible coût, donc prix avantageux
  • Simplification du montage des roulements à billes
Roulement à billes métallique défectueux
  • le jeu des roulements dû à l'usure a atteint un niveau inacceptable, par exemple lorsque l'arbre "scintille".
  • la cage est usée et menace de tomber.
  • les bagues de roulement sont cassées en raison de forces d'impact trop élevées.
  • les surfaces de roulement des bagues de roulement sont visiblement endommagées.
  • le roulement à billes est bloqué, par exemple, par un encrassement important.
  • les billes (verre) sont cassées.
  • des " émissions sonoresinédites auparavant" se produisent.
  • il n'y aplus de jeu de fonctionnement en raison de dépôts sur les billes.
WALK-IN sur les roulements à billes en polymères xiros
SNAP-IN bei xiros Kunststoff-Kugellagern
  • Z = plaque de recouvrement en tôle d'un côté avec joint à fente
  • ZZ/2Z = comme ci-dessus, des deux côtés
  • RS = joint en caoutchouc frottant sur un côté
  • LB = comme ci-dessus
  • 2RS = comme ci-dessus, des deux côtés
  • LLU = comme ci-dessus, joint en caoutchouc sans contact, des deux côtés
  • EE = comme ci-dessus, joint d'étanchéité bilatéral à contact, à frottement
  • RZ = joint en caoutchouc sans contact d'un côté
  • LB = comme ci-dessus
  • 2RZ = comme ci-dessus, des deux côtés
  • LLB = comme ci-dessus
Joints pour roulements à billes xiros
Qu'est-ce qu'un roulement à billes ? Voici une explication rapide en vidéo.
Structure des roulements à billes xiros

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique