Nouveautés de la technologie d'entraînement drylin

Nouveautés d’automne 2026

ZLX-AR

Module linéaire à courroie crantée ZLX anti-reflet

  • Version anti-reflet anodisée noire
  • Moins de reflets, plus de liberté du design
  • Profilé robuste
  • Possibilités de montage simples
SLR-AR

Axe à vis SLR anti-reflet

  • Version anti-reflet anodisée noire
  • Grande rigidité pour un faible poids
  • Plus de souplesse dans la conception
  • Absorption de fortes charges
ZLN

Module linéaire à courroie crantée anti-reflets ZLN

  • Version anti-reflet anodisée noire
  • Nouveau chariot en zamac : intégration fonctionnelle de trois composants en un seul
  • Moteur électrique inclus
NTM

Télescope électrique NTM-45 avec jeu réduit

  • Extension télescopique robuste avec moteur électrique 
  • Nouveau : jeu réduit
  • Prêt à être raccordé et monté
  • Revêtement testé aux PFAS et sans PTFE (iglidur IC-05PF)

Nouveautés de printemps 2026

ZLW-ESD

Axe linéaire ZLW-ES-EX avec protection ESD

  • Protection fiable contre les décharges électrostatiques
  • Certification délivrée par l'ESD Academy conformément à l'IEC 61340-5-1:2024
  • Disponible en 2 tailles : Pour espaces réduits (50 mm) ou appui large (120 mm)
  • En acier inoxydable, avec des films en iglidur X
SLX-PT

Module linéaire drylin SLX-Protect avec vis

  • Fiabilité maximale grâce au carter métallique entièrement intégré
  • Montage facile grâce à de nombreuses rainures (rainure 10 type B) et options de fixation 
  • Pour le réglage manuel et le fonctionnement électrique
ZLX-PT

Unité linéaire à courroie crantée drylin ZLX-Protect

  • Fiabilité maximale grâce au carter métallique entièrement intégré
  • Montage facile grâce à de nombreuses rainures (rainure 10 type B) et options de fixation 
  • Pour réglage manuel et fonctionnement électrique
 SLW-0620-FL-ES-X

Module linéaire SLW-0620-FL-ESX pour températures extrêmes

  • En inox
  • Avec paliers lisses iglidur X pour les températures extrêmes, de –100 °C à +250 °C
  • Pas flexibles de 1 à 25,4 mm/tr
NTM

Télescope électrique NTM-45 sans PTFE et testé aux PFAS

  • Extension télescopique robuste avec moteur électrique 
  • Longueur d'extension souhaitée en continu jusqu'à 500 mm
  • Revêtement : iglidur IC-05PF (testé sur PFAS)
  • Orientation du moteur : 0°
GRR-30

GRR-30 Axe Z pour les grandes applications de portiques et de flèches

  • Axe Z léger et rigide
  • Pour des courses importantes allant jusqu'à 1 500 mm
  • Charge utile de 25 kg
  • Sans graisse et entretien réduit

Nouveautés

Nouveautés d'automne 2025

SLW-0670-FLS

Axe plat et large SLW-0670-FLS

  • Adapté au réglage manuel comme au fonctionnement électrique 
  • Grande distance d'appui (79 mm) pour une rigidité accrue
  • Forme extrêmement plate (20 mm)
  • Anodisation couleur argent ou noire
Axe miniature SLW-0620-Ds08

Axe miniature SLW-0620-Ds08

  • Basé sur le rail double drylin W WS-0620
  • Avec vis hélicoïdale dryspin Ds Ø08
  • Jusqu'à 40 % de course supplémentaire grâce à la nouvelle vis
  • Avec chariot linéaire en deux parties pour plus d'absence de jeu
  • Course jusqu'à 300 mm
SLW-0620-BB-ES

Axe miniature SLW-0620-BB-ES en inox

  • Adapté au réglage manuel comme au fonctionnement électrique 
  • En acier inoxydable, pour les domaines sensibles en matière d'hygiène
  • Avec des paliers lisses conformes aux exigences du FDA et de l'UE
  • Pas flexibles de 1 à 25,4 mm/tr
SLW-ESAX500

SLW-ESAX500 module linéaire FDA

  • Version en inox pour applications ESD et alimentaires
  • Composants de paliers en iglidur AX500
  • Conducteur et conforme aux exigences du FDA
SLR-60

Module linéaire SLR-60-32x32 puissant

  • Avec la nouvelle taille de filet dryspin Ds32x32 pour des vitesses d'avance particulièrement élevées
  • Avec absorption de charge axiale jusqu'à 6.250 N et radiale jusqu'à 25.000 N

Nouveautés du printemps 2025

SLX
  • Adapté au réglage manuel comme au fonctionnement électrique 
  • Montage facile grâce à de nombreuses rainures (rainure 10 type B) et options de fixation 
  • Course jusqu'à 1 000 mm
  • 100 % sans graisse et testé
ZLW-1050-ES-EX
  • Convient aux domaines d'application nécessitant un module linéaire à courroie crantée conducteur (par ex. revêtement poudre, installations de peinture, production de farine ou technique de mesure)
  • Course jusqu’à 2 000 mm
  • 100 % sans graisse et testé
SLR-30
  • Extension en taille 30
  • Avec chariot simple, chariots multiples ou chariots de montage
  • Alignement simple avec des goupilles, sans équerre supplémentaire
  • Nombreuses possibilités de raccordement
slw-xy
  • Deux sens de déplacement combinés en un seul module pour un espace de travail de 500 x 500 mm
  • Surface d’appui robuste et large
  • Courses maxi 500 mm
SLW-XY-BB-0620
  • Deux axes de déplacement dans un module
  • Pour les espaces de montage réduits
  • Anodisation couleur argent ou noire
  • Courses maxi 100 mm
SLW-BB
  • Deux chariots se déplacent de manière synchrone dans un module linéaire, sur une course centrale, en se rapprochant ou en s'éloignant l'un de l'autre d'un seul tour
  • Course jusqu'à 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Structure optimisée du chariot et rinçage facilité une fois raccordé au client.
  • Inox de haute qualité et très résistant
  • Fonctionnement fluide et efficacité grâce au vis hélicoïdales dryspin
  • Les polymères ont des homologations telles que la FDA et le règlement européen 10/2011
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologie d'entraînement

Demande nouveautés technologie d'entraînement

Demande de renseignements sur le produit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique