Changer de langue :
Vous trouverez ces chaînes d'énergie ESD sur cette page :
Chaînes porte-câbles en deux parties pour une vaste gamme d’applications

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeur intérieure Bi : 50 à 125 mm
Rayon de courbure R : 63 à 150 mm
pas : 56 mm
LA série convenant à presque toutes les applications
Ouvrable rapidement
Toute petites tailles
Légère, stable et économique
Fonctionnement silencieux à partir de 27 dB(A), peu de vibrations et utilisation possible en salle blanche

Hauteur interne hi : 52 mm
Largeur intérieure Bi : 40 à 125 mm
Rayon de courbure R : 75 à 150 mm
pas : 30 mm
Pour les applications robotiques, modèle fermée

Hauteur interne Bi 1 : 28 mm
Hauteur interne Bi 2 : 24 mm
Rayon de courbure R : 110 mm
pas : 25,6 mm
Pour les pièces sensibles à l’électricité statique en salle blanche. Convient aux salles blanches jusqu’à ISO classe 1

Hauteur interne hi : 12 mm
Hauteur extérieure ha : 13 mm
Nombre de compartiments : 2 à 6
Diamètre des câbles : 10 mm
| Données sur les matériaux igumid ESD | Unité de mesure | igumid ESD |
|---|---|---|
| Propriétés mécaniques | ||
| Limite d'élasticité (en flexion) | MPa | 9.500 |
| Résistance à la flexion | MPa | 230 |
| Dureté Shore D | - | 83 |
| Propriétés générales | ||
| Densité | g/m3 | 1,2 |
| Absorption d'humidité 23 °C/50 % HR | - | 1,9 |
| Absorption maximale d'eau | - | 7,3 |
| Propriétés électriques | ||
| Résistance spécifique | Ωcm | < 109 |
| Résistance superficielle ROA | Ω | < 109 |
| Propriétés thermiques | ||
| Température inférieure d'emploi | °C / °F | -40°C / -40°F |
| Température sup. d'emploi en continu | °C / °F | 80°C / 176°F |
| Température sup. d'emploi de courte durée | °C / °F | 150°C / 302°F |
| Certificats matériau | ||
| Comportement au feu selon UL94 | - | HB |
| Sans silicone | - | ja |
| Sans produits halogènes | - | ja |
| CE 2002/95(RoHS) | - | ja |
| CE 2002/96(WEEE) | - | ja |
| Couleur (selon RAL, approximativement) | ||
| Chaînes d'énergie ESD, gris ardoise | ≈RAL7015 | |
| Exception : couvercle zipper et triflex R, noir | ≈RAL9004 |
Ce mode d'emploi supplémentaire est valable pour nos chaînes d'énergie ESD de couleur grise (similaire à RAL 7015). Elle complète les instructions de montage pour les chaînes énergétiques standard et les indications du catalogue. Les indications de ce mode d'emploi ne contiennent que des données concernant le domaine ESD. Les indications techniques des instructions de montage pour les chaînes d'énergie standard et les indications du catalogue sont valables sans modification, dans la mesure où elles ne sont pas exclues ou remplacées par ces instructions.
Pour le montage, le démontage et l'installation, il faut respecter les instructions de montage pour les chaînes d'énergie standard igus et les indications du catalogue pour un fonctionnement sans problème. Les chaînes d'énergie igus ESD doivent être mises à la terre avec des mesures appropriées pour évacuer les charges électrostatiques éventuellement générées, conformément au dessin n° : 18392. Le montage, l'installation, la mise en service et la maintenance doivent être effectués exclusivement par un personnel formé à cet effet ! Lors du montage et de l'utilisation, veuillez en outre respecter les prescriptions de sécurité nationales correspondantes ainsi que les prescriptions nationales respectives en ce qui concerne l'utilisation Ex.
Avant la mise en service, il faut vérifier que l'installation est correcte, conformément aux instructions de montage pour les chaînes porte-câbles standard et aux indications du catalogue. Il faut notamment contrôler la mise à la terre correcte des chaînes d'énergie ESD.
Les chaînes d'énergie igus ne nécessitent aucun entretien*. La mise à la terre correcte des chaînes d'énergie doit être vérifiée à intervalles réguliers. (*pour les grands projets, des plans de maintenance individuels peuvent être nécessaires dans certains cas et sont établis en cas de besoin).

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24