Couronnes d’orientation iglidur® PRT : sans graisse, sans entretien, prêtes à monter

Couronne d'orientation PRT

Qu’est-ce qu’une couronne d'orientation ?

Avantages des couronnes d'orientation PRT iglidur®

Economique

Sans graisse et sans entretien

Sans graisse

Jusqu'à 60 % de poids en moins

Fonctionnement à sec sans bruit

Résistance aux produits chimiques

Testé et prouvé

Icône testé

Vue d’ensemble de nos couronnes d'orientation

Série 01

PRT-01

Série 02

PRT-02

Série 03

PRT-03

Série 04

PRT-04

Série 05

PRT-05

Accessoires

Accessoires PRT

Fabrication spéciale et pièces sur plan

Pièces spéciales et pièces sur plan
Système d'expertise PRT

Le configurateur PRT :

Nouveautés

Pièces spéciales et pièces sur plan

Nos nouveautés au service de vos besoins

  • PRT couronne d'orientation avec 50 % de bois
  • Patins en inox ou en aluminium avec des économies allant jusqu’à 85 % par rapport à la série PRT-04

Explorez nos autres solutions

Palier

Palier lisses

eco

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Les couronnes d’orientation dans la pratique : exemples d’applications

Panneau solaire avec couronne d'orientation PRT

Une énergie solaire efficace pour les camping-cars

Support de téléviseur avec couronne d'orientation PRT

Support de téléviseur avec iglidur® PRT couronne d'orientation

Tableau avec couronne d'orientation PRT

Tableau blanc numérique tournant

Robot personnel

Robot personnel

Outil de découpe de matériau isolant avec couronne d'orientation PRT

Outil de découpe de matériau isolant avec iglidur® PRT-couronne d'orientation

Robot à café avec couronne d'orientation PRT

Robot à café

Exemples d'applications

Autres exemples d’applications avec iglidur® couronnes d’orientation PRT

Modèles 3D interactifs

Laboratoire de tests igus

Fichiers CAO

Téléchargement de fichier CAO

FAQ au sujet des couronnes d'orientation

Système d'expertise PRT

En quoi sont faits les éléments de glissement PRT ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Vous cherchez des couronnes d'orientation à roulements à billes ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique