Changer de langue :
Les plastiques en mouvement sont des produits en polymères optimisés en termes tribologiques qui contribuent à réduire les coûts de votre technique d’impression tout en augmentant la durée de vie. En supprimant le graissage et l’entretien grâce à nos paliers fonctionnant à sec par exemple ou avec nos câbles peu sujets aux défaillances et notre guidage optimal de l’énergie. Nous proposons une vaste gamme modulaire de 100.000 produits qui convient à chaque usage et à chaque type de besoin. Chaînes porte-câbles très peu sujettes aux vibrations pour les accélérations extrêmes, avec un faible niveau sonore à partir de 32 dB(A), des débits ultra élevés CAT7, 600 MHz et 4 ans garantie.

Jugez par vous-même de la qualité de notre « chaîne silencieuse » E6.1 en demandant un échantillon gratuit.

Brochure pour la technique d’impression
Toutes les informations importantes sur nos produits et services

Outils en ligne igus
Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer durée de vie et baisser les coûts de process
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24