Changer de langue :
Restez au courant des dernières nouvelles ! Sur cette page, vous trouverez nos dernières nouveautés dans le monde des moteurs électriques et des commandes de moteurs. Réjouissez-vous de découvrir les dernières innovations et les perfectionnements répondant aux souhaits de nos clients. Chaque année, nous lançons de nombreux nouveaux produits sur le marché afin que vous puissiez trouver exactement le produit qui convient à votre application. Nos produits sont de plus en plus intelligents, faciles à utiliser et respectueux de l'environnement.

Commande moteur D1 avec PROFINET/PROFIdrive
La commande moteur D1 pour moteurs pas à pas DC et EC/BLDC est complétée par le bus de terrain PROFINET. Grâce à l'intégration certifiée PROFINET, la D1 est compatible avec les commandes de Siemens, Beckhoff, Wago et d'autres fabricants. Le temps d'intégration dans un réseau Profinet peut être réduit au minimum.

Avec notre newsletter, vous ne manquerez plus aucune nouveauté d'igus. Soyez toujours au courant de l'actualité de notre entreprise et de nos motion plastics. Soyez le premier:e à découvrir de nouveaux produits, des applications passionnantes, des rapports de laboratoire actuels et bien d'autres choses encore.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24