Axes linéaires à entraînement à courroie crantée

Vue d’ensemble modules linéaires à courroie crantée

Vue d’ensemble de nos modules linéaires à courroie crantée

Axe linéaire à courroie crantée en version compacte

Structure compacte

  • Pour de nombreuses tâches de positionnement
  • Raccordement moteur possible
  • Petite hauteur de montage
Positionnement tête bêche avec des axes linéaires igus

Positionnement tête bêche

  • Réglage rapide droite/gauche
  • Compacité grâce aux rail double plats drylin W
  • Avec bride de fixation
Axes linéaires à courroie crantée spécialisés igus

Spécialistes

  • Pour les applications jusqu’à -30° C (LT)
  • Pour lutilisation en immersion (UW)
  • Pour le contact avc des projections d’eau (SW)
Axes modulaires à entraînement à courroie

Système modulaire ouvert

  • Entraxes variables entre arbres : 120/160/200 mm
  • Faible poids avec version en aluminium
  • Variante en inox résistante à la corrosion
Module linéaire à entraînement par courroie crantée

Module linéaire à courroie crantée

  • Unité d’entraînement fixe
  • maximum Charge axiale : 50 N
  • Faible poids
Axe linéaire à courroie crantée électrique

module linéaire à courroie crantée à moteur

  • Courses définies (300/500/1000 mm)
  • Fonctionnement sans entretien sans lubrification externes
  • Des montage rapides
Axes modulaires à entraînement à courroie

Axe linéaire plat ZLN-40

  • forme plat d’une hauteur de 27 mm
  • Charge verticale de 30 N
  • Avec moteurs pas à pas NEMA et moteurs à courant continu EC/BLDC
Module linéaire à courroie crantée tandem drylin®

Module linéaire à courroie crantée tandem ZLWT

  • module linéaire à courroie crantée tandem compact avec deux courroie crantée sur une même unité
  • Livraison prête à l’emploi possible, avec moteur & ; carte de pilotage
  • Avec drylin® W-patin échangeable
éco module linéaire à courroie crantée

éco module linéaire à courroie crantée

  • Mouvement silencieux et structure plate
  • courroie crantée à précontrainte par ressort
  • Profilé en aluminium anodisé résistant à la déformation
  • Charges jusqu’à 20 N

Avantages des modules linéaires à courroie crantée

100 % sans graisse

Fonctionnement silencieux

Structure plate

Utilisation en immersion

Pour service continu

Bon rapport qualité-prix

Structure d’une module linéaire à courroie crantée

Section d'un module linéaire à courroie crantée igus
DDX

Configurateur technique d'entraînement

Réalisation possible de modules linéaires à courroie crantée sur mesure

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • nomenclature détaillées
  • Livraison rapide*

Exemples d’applications avec des modules linéaires à courroie crantée

Robot off-shore pour l’inspection, le nettoyage et les réparations

technique d'entraînement exemple d’application Remotion

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électriques dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Autres exemples d’applications

AWB

Échantillon gratuit et livre blanc

Echantillon

Échantillon d'entrainement miniature

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc (en anglais)

Plus d’informations sur les modules linéaires à courroie crantée

Un entretien rapide et simple est-il possible ?

  • Entretien direct et astucieux au rail
  • élément de glissement résistant à l’usure en iglidur J200
Boîtiers

Quelles sont les caractéristiques techniques des axes linéaires à entraînement par courroie crantée ?

Données techniques

Quels moteurs raccorder à mes axes linéaires à courroie crantée ?

Moteur électrique pour module linéaire à courroie crantée

Couple dentraînement et charge

Couple dentraînement et charge