Changer de langue :
En 2010, un chariot supérieur et un chariot inférieur d'une grue Goliath monopoutre ont été équipés chacun d'une de nos chaînes électriques à rouleaux ainsi que de nos câbles chainflex. Comme l'une des deux chaînes d'énergie devait supporter un poids de 61 kg/m, des bandes de chaîne supplémentaires ont été intégrées. Elles assurent durablement un déplacement sûr malgré l'énorme charge.
Consulter les produits utilisés

Chaîne d'énergie à rouleaux 5050RHD

Câbles chainflex
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24