Changer de langue :

Le système modulaire PRT-04 - La solution sur mesure pour une multitude de cas d'application !
Les nombreux avantages et les différentes possibilités de personnalisation du système modulaire vous permettent d'adapter le produit exactement à vos exigences.
Qu'il s'agisse de petites applications précises ou de grandes machines puissantes, vous trouverez à coup sûr la taille adaptée et prête à être installée pour votre projet.
Vous avez besoin d'une autre série ?
Découvrez ici les séries de construction -01 à -05 !
PRT-04 pour votre configuration individuelle
✅ Adapter le palier de couronne d'orientation à votre application
✅ Différentes dentures extérieures et intérieures
✅ Limiteur d'angle, fonction d'arrêt et bien plus encore
✅ Prêt à être monté & facile à monter
✅ 100% sans entretien et sans lubrification
✅ Huit tailles de construction

PRT-04 : le haut-performant de notre gamme.
Notre base modulaire prête à l'emploi.

PRT-04 Micro est notre plus petit palier de couronne d'orientation.
Léger, robuste et optimal pour les espaces réduits.

PRT-04 Édition noire.
Élégant, discret et réduisant les reflets de la lumière grâce à son revêtement noir.

PRT-04 bague extérieure dentée.
Disponible en quatre standards pour la denture de la bague extérieure.
Denture de l'engrenage cylindrique selon DIN3967.

PRT-04 bague intérieure dentée.
Construction compacte possible, car l'entraînement peut être placé dans le trou traversant du PRT.

PRT-04 avec fonction d'encliquetage.
Se déplacer avec précision sur des points d'arrêt individuels de manière répétitive.

PRT-04 avec came de serrage.
Avec un couple de serrage max. de 1 Nm, il est possible de réaliser un couple de maintien de 10 Nm.

PRT-04 avec fonction de blocage.
Déclenchement à distance jusqu'à 5 mètres.

Le PRT-04 avec fonction de blocage permet un réglage précis de la couronne d'orientation, même sous une charge élevée.
En standard, points d'arrêt tous les 90°.

PRT-04 Fonction de blocage avec contrôle électronique de la position.
Détection électronique de l'état de la tige d'arrêt.
Convient pour les applications avec des exigences de sécurité élevées.

PRT-04 Fonction de blocage Adaptateur universel.
Permet une manière individuelle de desserrer le boulon d'arrêt. Un filetage M4 sert de point de raccordement pour chaque construction.

PRT-04 avec limiteur d'angle.
Les butées s'adaptent rapidement et individuellement et empêchent la rotation du palier de couronne d'orientation PRT à des points définis.

PRT-04 avec mesure d'angle pour couronnes d'orientation en aluminium.
Saisie des angles de pivotement et de rotation de -/+ 999 degrés. L'angle est affiché à 0,1 degré sur l'écran.

PRT-04 avec boîtier en acier inoxydable.
Conforme aux normes FDA et donc adapté au secteur de l'alimentation et de l'emballage.

PRT-04 avec boîtier en acier inoxydable.
En raison de sa conductivité électrique, celui-ci est conforme à la norme ESD.

Le levier de réglage PRT pour la série de paliers de couronne d'orientation PRT-04 permet un réglage facile de 90 degrés.
PRT-04-AD-VH90 (90 degrés)
Le levier de réglage PRT pour la série de paliers de couronne d'orientation PRT-04 permet un réglage facile de 45 degrés.
PRT-04-AD-VH45 (45 degrés)
Le levier de serrage PRT pour la série de paliers de couronne d'orientation PRT-04 permet un serrage manuel simple et se compose d'un levier de serrage et d'un bloc en aluminium.
PRT-04-AD-HK
La denture rapportée PRT pour la série de couronnes d'orientation PRT-04 est disponible dans les types de denture AT10, HTD5M ainsi que T10. Il convient également à l'équipement ultérieur des couronnes d'orientation PRT-04 existantes.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT-04 Micro avec précharge en aluminium.
Notre plus petit roulement de couronne d'orientation iglidur®.

PRT-04 standard avec profilé pour coulisseau.
Pour un positionnement facile sans perçage supplémentaire.

PRT-04 standard avec DrivePin.
Entraînement simple avec profil d'engrenage ou tourillon d'entraînement pour accouplements.

PRT-04 standard avec bague d'écartement.
La bague d'écartement permet de visser le PRT sur des surfaces planes.

PRT-04 standard avec grande bague de réception.
Offre la possibilité de remplacer un PRT-01 déjà installé par un PRT-04.

PRT-04 standard avec filetage M4 dans la bague de fixation.
Celle-ci offre une possibilité de fixation supplémentaire.

L'expert vous indique rapidement la solution adaptée
En quelques clics seulement, l'expert iglidur® PRT indique les couronnes d'orientation adaptées à votre application et calcule la durée de vie attendue.

Vers le succès sans friction : Prolongez la durée de vie de vos machines
La brochure d'information gratuite présente le roulement de couronne d'orientation iglidur® PRT d'igus® - la solution idéale pour les applications rotatives et tournantes qui nécessitent des roulements de couronne d'orientation peu encombrants, simples, sans entretien et économiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24