Inserts pour paliers auto-aligneurs

Les paliers auto-aligneurs avec des inserts igubal® sont 80 % plus légers que leurs homologues métalliques et tout aussi robustes. En même temps, ils sont jusqu'à 40 % moins chers. Nos inserts pour palier auto-aligneur permettent un fonctionnement à sec sans lubrification et sont donc sans entretien, ce qui les rend plus économiques en fonctionnement. Les inserts pour palier auto-aligneur igubal® sont disponibles dans différents plastiques haute performance, chacun ayant des propriétés différentes. Le polymère iglidur® J se distingue par sa faible absorption d'humidité, et un autre plastique haute performance a également été développé pour le secteur alimentaire, détectable par des détecteurs de métaux et augmentant la sécurité des produits.

Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique