Changer de langue :

e-spool® theater HD30
La gamme existante avec des courses de 10 et 15 mètres est désormais complétée pour vous par igus® avec une variante supplémentaire de 21 mètres. Celle-ci est obtenue grâce à la bande twister TBHD30 et peut toujours être exploitée avec le système de ressort redondant pour un retrait sûr.

e-spool® theater HD42
Grâce à l'utilisation de la plus grande bande twister TBHD42, il est possible de déplacer plus de câbles et des diamètres plus importants sur des courses de 10 et 15 mètres. Grâce à cette capacité accrue du système, il est possible de réaliser des applications plus complexes et plus étendues.

Étude de design : e-spool® theater HD42e
Le nouveau standard pour une course allant jusqu'à 40 mètres, développé conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. Équipée d'un moteur à forte conduction et d'une commande intelligente, l'e-spool® HD42e offre des poids de remplissage plus élevés et un système de construction modulaire qui permet une adaptation et une extension simples.

Étude de design : Zick-Zack E4.56
Concept de guidage zigzag standardisé avec la chaîne électronique® E4.56 pour des courses verticales jusqu'à 40 m. Le système éprouvé a été conçu pour une utilisation sur différentes traverses et s'appuie sur la norme DIN EN 17206 et le principe DGUV 315-390.

Module de rotation polymère ReBeL-Twist
Le nouveau Polymer Rotation Module est parfaitement adapté à l'axe 1 des robots Rebel et Unviersal UR10e et permet une intégration simple.

Économique, durable et facile à monter
Le caniveau de guidage en acier ST200 pose de nouveaux jalons en matière de guidage de chaînes énergétiques, spécialement aussi pour les chaînes à rouleaux courantes des séries 2828R, 3838R, 4040R et 5050R. Le système a été développé pour des courses allant jusqu'à 200 m et vous offre une solution économique sans glissières supplémentaires et avec un montage simple.

Avec notre newsletter, vous ne manquerez plus aucune nouveauté d'igus. Soyez toujours au courant de l'actualité de notre entreprise et de nos motion plastics. Soyez le premier:e à découvrir de nouveaux produits, des applications passionnantes, des rapports de laboratoire actuels et bien d'autres choses encore.

Développé pour le théâtre et la scène conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. Depuis l'année dernière, il est devenu un standard incontournable dans le domaine du théâtre et de la scène. Une autre taille plus compacte avec une course de 10 mètres et les nouveaux accessoires en option (crantage, frein et consoles d'attache pour le montage au plafond) complètent désormais la gamme. Le système d'encliquetage permet de positionner individuellement la longueur déployée de la chaîne. Le frein assure un enroulement contrôlé. Les consoles d'attache aident au montage sous la structure du client.

Légère et avantageuse
Tous les avantages d'une chaîne électronique® avec un nouveau concept de guidage pour des courses allant jusqu'à 10 m. Le système a été conçu pour être utilisé sur différentes traverses, conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. La longueur actuelle du système est de 2,16 m. Différentes largeurs de chaîne sont possibles, les largeurs intérieures disponibles vont de 075 à 150 mm.

L'e-spool microphone comble une lacune dans le domaine de la technique du son et est particulièrement polyvalent grâce à sa taille compacte et à son faible poids. L'utilisation du twisterband permet de se passer de bague collectrice. Ainsi, une transmission du son sans interruption peut être garantie pour une longueur d'extension de 30 m. Dans le cas de l'e-spool microphone stereo, deux lignes sont conduites en parallèle, ce qui permet de raccorder deux microphones. Les deux systèmes sont livrés complets avec moteur et commande, l'e-spool® microphone stereo étant en outre équipé d'un rail pour deux microphones.

Avec les nouvelles consoles Retrofit, e-loop® est un système de chaînes porte-câbles prêt à être raccordé pour les installations de forage à terre. Les consoles standardisées pour le raccordement simple de l'entraîneur et du point fixe de l'e-loop® ELP.300 aux modèles Top Drive courants complètent la gamme e-loop®.

Le nouveau standard igus® pour les tôles de support et les entraîneurs flottants avec un schéma de perçage identique et la même hauteur d'attache pour un raccordement encore plus facile à monter du système de chaînes électroniques® à l'entraîneur. Le système est livré avec un logement intégré pour la décharge de traction et peut être équipé en option du contrôle de la force de poussée de traction EC.P.

Tourner simplement en toute sécurité
Une goulotte de guidage standardisée pour différentes largeurs de chaîne, y compris préparation pour Smart Plastics - contrôle de fin de course
Dimensions [in mm]
Diamètre extérieur : 600
Diamètre intérieur : 300
Hauteur du système : 75 à 165

De temps en temps, les nombreux standards ne rentrent pas dans l'espace de montage disponible et il faut construire un seul porte-câbles tournant dans une autre taille. Configurer le porte-câbles tournant qui convient exactement à votre application, c'est désormais possible en quelques secondes grâce au nouveau configurateur de modules rotatifs. Avec un diamètre extérieur de 200 mm à 2.500 mm, vous obtenez un standard prêt à l'emploi dans la taille que vous souhaitez, que vous pouvez commander directement en ligne.

Avec cinq chaînes triflex® intégrées, le nouveau TRM offre de la place pour un grand nombre de conduites et autres fluides. De forme compacte (Ø extérieur 1.300 mm, hauteur inférieure à 1 mètre), il permet de réaliser un angle de rotation de 1.800° en toute sécurité.

e-spool® Système de chaînes porte-câbles - Pour le théâtre et la scène
Découvrez le système de chaînes d'énergie pour le théâtre et la scène en référence à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. L'e-spool® est un système de guidage de câbles avec rétraction automatique par tension de ressort. Une nouvelle e-chaîne optimisée pour la traction® est guidée sur un tambour et assure, grâce à un ressort de rappel intégré, la bonne longueur et la bonne tension de l'alimentation en énergie. Le twisterband relie le tambour au bloc d'arbres qui sert d'interface avec les câbles fixes.
Dimensions [in mm]
hauteur : 1.050
Largeur : 950
Profondeur : 950

Jusqu'à 15 mètres de hauteur à la traverse
Le nouveau standard dans le domaine de la technique théâtrale et scénique marque des points avec un poids nettement réduit sur les traverses, une construction modulaire et des courses de 5 à 15 mètres. Les fixations pour les traverses, la tôle d'appui sur l'entraîneur et le kit de sécurité pouvant être commandé en option conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390 complètent le nouveau système.
Dimensions [in mm]
Longueur : 2.000
Largeur : 410
Hauteur : 620 à 1.350

Pour le montage vertical
Porte-câbles tournant sécurisé pour un montage vertical avec des éléments de guidage supplémentaires, entre autres pour l'absorption de l'accélération transversale et une position de point fixe librement sélectionnable :

Pour le montage vertical
Porte-câble tournant sécurisé pour un montage vertical avec des éléments de guidage supplémentaires (magsnap / bascules Guidelok)

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439Ecrire un e-mailEn personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24