Chaînes porte-câbles et Chaînes porte-câbles & lignes intelligentes


Chaînes porte-câbles intelligentes

Le capteur sur le bras robotique surveille la gaine de câbles pour le contrôle d’état.

Enfin pour les robots industriels multi-axes &...

Module de chaîne porte-câbles igus avec segments mobiles et graphique de capteur pour la surveillance de l’état.

P4.1 Chaîne à rouleaux

  • Durée de vie plus élevée grâce aux paliers lisses en tribopolymère sans entretien reliant les maillons de la chaîne.
  • Pour une sollicitation et une durée d'utilisation maximales
  • Courses de plus de 800 m à des vitesses de plus de 5 m/s
  • Grâce à smart plastics, toujours savoir comment se porte la chaîne
Chaîne porte-câbles avec symbole sans fil.

Gammes de chaînes E4 pour les charges élevées

  • Utilisables en glissement, en porte-à-faux, en suspension
  • Pour les domaines d'application robustes et exigeants
  • Hauteur intérieure de 21 à 350mm
  • Chaque maillon de chaîne est composé de 4 éléments individuels
  • Ouverture dans le rayon intérieur et extérieur
Accessoire pour chaîne porte-câbles E2.1 avec poignée orange et repère ondulé rose.

Chaînes E2 pour les charges moyennes

  • Hauteurs intérieures : 26 à 48 mm
  • Disponible en deux versions :
    • Ouverture des deux côtés dans le rayon extérieur
    • Ouverture des deux côtés dans le rayon intérieur
  • Rapport poids/dimensions amélioré par rapport à la série précédente comparable
  • Jusqu'à 55% plus rapide à monter que les modèles précédents

portique 1D CAO 3D pour les plastiques intelligents

Concevoir plus rapidement des systèmes de chaînes d'énergie intelligents. Des modèles CAO pour tous les composants intelligents.

Vue CAO 3D d’une chaîne porte-câbles sur une tablette.

Aperçu à 360° du laboratoire de test d'igus

Solutions intelligentes avec les câbles chainflex®

  • Mesure de la force de traction et de cisaillement par les câbles (CF.P)
  • Mesure des propriétés électriques d'une ligne (CF.Q)
  • Mesure de la qualité de transmission (CF.D)

Capteurs pour câbles chainflex®

CF.P Pushforce Detection montre une chaîne porte-câbles avec capteur pour détecter les forces de traction.

CF.P

  • Surveillance de l'état
  • mesure les forces de traction qui agissent sur les câbles
  • En cas de panne, information par contact et message à la machine
Chaîne porte-câbles CF.Q avec indicateur i.com pour la qualité du câble.

CF.Q

  • Surveillance de l'état
  • Indique la modification des propriétés électriques
  • En cas de panne, information par contact et message à la machine
Surveillance du câble de bus CF.D avec chaîne porte-câbles et indicateur de capteur.

CF.D

  • Surveillance de l'état
  • Intégré dans la ligne, pas de ligne de mesure nécessaire
  • Les pertes de paquets sont détectées à temps
  • Alerte par LED, par le contact d'ouverture ou par le réseau
Présentoir de cartes avec brochures et dépliants iCee Smart Plastics.

Vous voulez composer votre propre pack smart plastics ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique