drylin - les meilleurs coefficients de frottement, l'usure la plus faible

Matériaux

Combinaison optimale de matériaux

iglidur J

  • fonctionnement à sec sans entretien
  • faible coefficient de frottement avec tous les matériaux
  • excellente résistance à l'usure
  • très faible absorption d'humidité
exemple

iglidur J200

  • absolument sans entretien
  • durée de vie extrême sur l'aluminium anodisé dur
  • faibles coefficients de frottement avec l'aluminium anodisé
  • excellente résistance à l'usure avec l'aluminium anodisé
JUM20Q

iglidur X

  • absolument sans entretien
  • résistance aux températures de -100°C à +250°C en fonctionnement continu
  • résistance universelle aux produits chimiques
  • très faible absorption d'humidité
exemple

iglidur E7

  • fonctionnement silencieux grâce aux bonnes propriétés d'amortissement
  • coefficients de frottement extrêmement faibles
  • autolubrifiant grâce aux lubrifiants solides incorporés
  • résistant à la corrosion
  • très faible absorption d'humidité

Y = coefficient de frottement

Y = usure

Y = durée de vie

AWM(P) :arbre en aluminium anodisé dur h10 ou h8
SWM :arbre en acier trempé et rectifié , h6, (1.1213)
EWM :arbre en acier inoxydable trempé et rectifié , h6, (1.4125)
EEWM :arbre en acier inoxydable trempé et rectifié , h6, (1.4034)
hv :arbre en acier chromé dur et rectifié , h7, (1.1213)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique