Actualités teaser

Nouveautés réducteurs drygear 2026

Boîtier heavy duty

Boîtier heavy duty Apiro

Réducteurs elliptiques drygear®

Réducteur planétaire sans PTFE

Réducteur planétaire drygear®

Réducteur planétaire drygear moteur pas à pas inclus

Option de montage

Option de montage Apiro, adaptateur 4

Nouveautés d'automne 2025

Vis trapézoïdale Apiro®

Vis trapézoïdale® Apiro avec un rapport 4:1

  • Léger et efficace grâce à l’utilisation des plastiques en mouvement
  • Jusqu’à 98 % de temps d’arrêt en moins avec le réglage d'allées
Réducteur à vis sans fin couronne d'orientation

Roues dentées iglidur® A500

  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011
  • Durée de vie plus élevée.
Joint de cardan

Profilé en aluminium avec éléments à crémaillère en polymères


Nouveautés de printemps 2025

Engrenage à vis sans fin roulements à billes

Réducteur à vis sans fin drygear

  • Version avec roulements à billes
  • Fonctionnement pratique grâce à la molette et des mécanismes de serrage pour un positionnement stable des composants
Réducteur à vis sans fin couronne d'orientation

Réducteur à vis sans fin drygear

  • Version avec couronne d'orientation PRT
  • L’indicateur de position et la molette garantissent une manipulation conviviale et une grande précision dans le réglage
Joint de cardan

Joint universel drygear

  • Transmission de puissance entre les réducteurs
  • Les joints en cardan inoxydable résistent à la corrosion
  • NOUVEAU : Désormais disponible en une nouvelle taille Ø12 mm

Liste de contrôle

Télécharger la liste de contrôle

Configurateur

Apiro iDeas

Modèle de roue dentée

Brochure et échantillon


Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12