Changer de langue :
Les pièces fabriquées à partir des barreaux ronds ECO A500 d'iglidur présentent une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et conviennent comme pièces de longue durée dans la plage des hautes températures jusqu'à +250 °C. De plus, les barreaux ronds ECO A500 d'iglidur sont économiques.

Les composants en barreaux ronds iglidur W301 présentent une grande résistance aux fluides et de faibles taux d'usure à presque toutes les températures. De plus, ils sont résistants aux chocs et aux coups.

Les pièces fabriquées à partir des barreaux ronds iglidur B250 sont résistantes à l'usure et présentent une bonne résistance aux fluides. En outre, ils sont insensibles à la pression sur les arêtes et ont une grande résistance aux chocs.

Les composants fabriqués à partir des plaques JPF iglidur présentent une très bonne résistance à l'usure, une bonne résistance aux produits chimiques, une faible absorption d'humidité et sont en outre exempts de PTFE.

Les pièces fabriquées à partir de barreaux ronds iglidur W300PF présentent une grande résistance à l'usure, une faible absorption d'humidité et une grande résistance aux fluides. Elles sont en outre exemptes de PTFE.


Avec notre newsletter, vous ne manquerez plus aucune nouveauté d'igus. Soyez toujours au courant de l'actualité de notre entreprise et de nos motion plastics. Soyez le premier:e à découvrir de nouveaux produits, des applications passionnantes, des rapports de laboratoire actuels et bien d'autres choses encore.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24