Chaîne d'énergie à rouleaux robuste sur les déchargeurs de navires sur plus de 400 m de déplacement

Sur cette grue STS en Malaisie, une chaîne énergétique à rouleaux réduit la puissance d'entraînement de 75%.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Cabine du grutier : chaîne d'énergie E4/4 (du type 4040), dispositif de suspension de charge (trolley) : Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, câbles chainflex, goulottes de guidage en acier inoxydable et confinement.
  • Exigences : conditions environnementales corrosives, formation depoussière
  • Branche : grue, déchargeur de navires
  • Succès pour le client : solution d'alimentation en énergie complète d'un seul fournisseur, solution fiable dans des conditions ambiantes hautement corrosives
Chaîne porte-câbles

Problème

Solution

  • Course de déplacement 73 m
  • Vitesse 19,8 m/min
  • Accélération 0,5 m/s2
  • Poids de remplissage 4,1 kg/m
  • Diverses chaînes de la gamme Chainflex
  • Course 90 m
  • vitesse 189,6 m/min
  • Accélération 1 m/s2
  • Poids de remplissage 41,03 kg/m
  • Chaîne électrique utilisée® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Tous les câbles igus® chainflex®
  • Déplacement longitudinal (Cross Travel) 441,3
  • L'accélération est de 0,1 m/s2
  • La vitesse est de 30 m/min

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique