Changer de langue :
Pour ce pont géant destiné à la construction navale, le fabricant a misé sur une construction particulière : pas moins de 16 chariots de grue se déplacent sur des courses comprises entre 72 et 77 mètres. Grâce à cette répartition du travail, il y a moins de câbles par chariot, ce qui permet de gagner de la place sur la poutre de la grue.
Consulter les produits utilisés

Chaîne d'énergie à rouleaux 4040RHDB
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24