Réducteurs en polymère : fiables et sans entretien

Ce que vous trouverez ici

Réducteurs

Vue d’ensemble des solutions à réducteurs

Réducteurs elliptiques
  • Compacts, silencieux et efficaces
  • Domaines d’application : transmission précise de mouvements, faibles couples
  • Pour : bras de robot de petite taille
Axes rotatifs
  • Chaîne robuste et durable
  • Domaines d’application : couples élevés, mouvement ralenti, maintien sûr d’une position
  • Pour : bande de convoyage, robotique, équipements de levage, entraînements pivotants
Réducteurs à vis sans fin
  • Compacts et faciles à monter
  • Domaines d’application : mouvement à 360°
  • Pour : Plateaux tournants pour applications de montage, mouvements panoramiques en photographie
Réducteurs modulaires
  • Construction légère modulaire
  • Domaines d'application : large éventail d'exigences, flexibilité de la conception
  • Convient pour : Automatisation, robotique, industrie, entraînements manuels et motorisés
Réducteurs elliptiques drygear®
  • Rapports de démultiplication élevés
  • Domaines d’application : couples élevés dans une structure compacte
  • Pour : Machines CNC, robotique, machines de conditionnement et d’emballage
drygear®

Explorez nos autres solutions

eco

Chaînes porte-câbles

Palier

Paliers lisses

Guidage linéaire

Guidages linéaires

Demande de flyers gratuits
Configurateur

Nouveautés drygear

Pièces spéciales et pièces sur plan

Nos nouveautés pour vos besoins

  • Les engrenages Evoloïdes et Planétaires,
  • des engrenages usinés de grande taille
  • des solutions personnalisées pour des engrenages conformes aux normes FDA.

Avantages de la technologie d'engrenage drygear

Economique

Economique

Sans graisse et sans entretien

Sans graisse

Durabilité

Durabilité

Faible niveau sonore

Résistance aux températures

Testé et prouvé

Configurateur

Configurateur Apiro

Des cinématiques personnalisées selon vos souhaits

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option comme les moteurs & Commandes moteur
  • Livraison rapide (prêt à l'envoi dès 24h)

Exemples d’applications avec des réducteurs

Simulation d'usine Volkswagen

Production de Volkswagen Golf à l’échelle 1:18 pour apprentis

Application I.B.srl

Changements de format dans le secteur de l’emballage

Une bande de convoyage qui s’acquitte parfaitement de sa tâche avec drygear® Apiro® réducteurs

Astrophotographie vhw Digitalart

Composants économiques pour l’astrophotographie

Astrophotographie vhw Digitalart

Solution à réducteur peu gourmande en entretien et chaînes porte-câbles dans un distributeur de glaces

AWB

Autres exemples d’applications

Changements de format automatisés dans le secteur de l'emballage et des boissons

T montage en quelques minutes et échange simple de réducteurs

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Demande d’échantillons gratuits
Configurateur
Boutique Apiro

Ces gammes de produits pourraient également vous intéresser

Roues dentées
drylin e

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Yanis VOSSART

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

01.49.84.95.66Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique