Vitesse élevée, longues distances de déplacement : un guidage sûr des câbles pour 12 grues STS

12 grues Ship-to-Shore à Anvers ont été équipées de chaînes porte-câbles robustes Heavy Duty.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Chaîne porte-câbles E4/4 Heavy Duty, câbles chainflex, système de surveillance des conditions.
  • Exigences : Il fallait une conduite de câbles qui permette de longs déplacements et des poids de câbles importants et qui fonctionne durablement de manière fiable. Comme les chariots parcourent jusqu'à 240 mètres par minute, le système devait également être conçu pour des vitesses de déplacement élevées.
  • Secteur : Ponts roulants
  • Succès pour le client : Les chaînes porte-câbles se distinguent par leur épaisseur de matériau et leur durée de vie particulièrement élevées et peuvent également supporter des forces de traction et de poussée plus importantes. Un autre avantage est le gain de poids par rapport à un système traditionnel. Des capteurs intégrés surveillent en outre les forces de compression et de traction de la chaîne porte-câbles et permettent des mesures de maintenance préventive.
Grues STS

Problème

Solution

Grues STS

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique