Rotules lisses

Débarrassez-vous des rotules lisses en métal coûteuses, lourdes et exigeantes en terme d'entretien. Misez sur leur alternative économique, les rotules lisses igubal® en polymères que les ingénieurs igus® ont transformées en un véritable multitalent à force de recherches. Elles sont moins coûteuses (jusqu'à 40% d'économies) et beaucoup moins lourdes (jusqu'à 80% de poids en moins) que leurs équivalents en métal. Elles sont aussi faciles à monter et plus rentables en service. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sans entretien et ont une durée de vie élevée. Les rotules en polymères permettent un fonctionnement à sec sans graisse et avec peu de frottement, elles sont résistantes à la poussière et à la saleté grossière, résistantes à la corrosion dans les milieux humides et mouillés ainsi que résistantes à une multitude d'agents. Elles ont aussi un fonctionnement fiable lorsqu'elles sont exposées pendant des années aux UV solaires ou à un rayonnement radioactif. Cette fiabilité est garantie même à des températures de -30 à +80 °C, et même jusqu'à +200 °C pour la variante HT.
Nombre de produits : 0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique