Tiges filetées dryspin en 3 variantes

Tige à filet hélicoïdal

Tige à filetage hélicoïdal

  • A droite, à gauche et tête bêche filet
  • Inox inox 304 et aluminium EN AW 6082
  • Diamètres extérieurs de 4 à 20 mm
  • Pas compris entre 2,4 et 100 mm
  • Géométrie dryspin
Tige à filet trapézoïdal

Tige à filetage trapézoïdal

  • A droite, à gauche et tête bêche filet
  • Inox, acier C15, aluminium EN AW 6082
  • Diamètres extérieurs de 6 à 50 mm
  • Pas de 1,5 à 8 mm
  • À un filet ou à plusieurs pas filet
Tige à filet métrique

Tige à filetage métrique

  • Disponible en droit et filet à gauche
  • Inox inox 304
  • Diamètres extérieurs de 3 à 10 mm
  • Pas de 0,5 à 1,5 mm
  • Pas standard ou fin

Qu’est-ce qu’une tige filetée exactement ?

Vous avez besoin d’une tige filetée configurée sur mesure ? Pas de problème.

Configuration d'une tige filetée
  • Usinage du tourillon sur mesure sans logiciel de CAO
  • Plan coté 2D et fichier Step 3D générés directement en ligne
  • Calcul direct du prix suivi d’une commande ou d’une demande d’offre
Configurer un entraînement à vis
  • Assistance pour la sélection de l’entraînement à vis optimal pour votre application
  • Calcul de la durée de vie pour la configuration souhaitée
  • Téléchargement au format PDF avec tous les détails de l’application souhaitée

Tige filetée avec vis hélicoïdale

  • Allongement durée de vie grâce au filet asymétrique
  • Rendements plus élevés que ceux des filets trapézoïdaux courants
  • Pas autobloquant

Tige filetée avec vis trapézoïdale

Tige filetée à filet métrique

  • Tiges disponibles avec filets M3 à M6
  • En pas standard et en pas fin
  • Pas fin non standard chez nous, mais sur demande possible

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique