Changer de langue :
Dans cette application de pont roulant, nos chaînes électriques montrent leurs avantages : Même sous la forte charge de poussière et de copeaux métalliques chauds, aucune panne n'est survenue en trois ans. Les câbles suspendus à la grue, utilisés auparavant, entraînaient de nombreuses pannes par le passé et n'étaient pas adaptés aux exigences du travail des métaux. De plus, ils nécessitaient beaucoup plus d'espace de montage.
JSW Steel Ltd, Chandrashekar Chikkappaji
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24