Exemples d'applications avec des plastiques intelligents

Exemples d'applications plastiques intelligents pour chaînes porte-câbles + câbles

Références clients intelligentes avec les chaînes porte-câbles

Exemples d'applications pour les paliers intelligents

Références clients intelligentes dans le domaine de la technique de stockage

Quelques points forts sélectionnés :

Les plastiques intelligents dans un pont roulant

Des capteurs intelligents pour de longues durées de fonctionnement

Les plastiques intelligents dans un pont roulant

Mise en réseau totale dans un pont roulant

Plastiques intelligents dans un tunnel de lavage de trains

Maintenance prédictive dans une station de lavage de trains

Technique agricole

Sous-traitant du secteur automobile

Surveillance de l'état en cas de charges élevées

Industrie automobile

Sous-traitant du secteur automobile

Surveillance de l'état chez un sous-traitant automobile

Surveillance intelligente de la rupture dans un simulateur de conduite automobile de 22 tonnes


Gantry & Robot portique

Plastiques intelligents dans une grue portique

Planification intelligente de la maintenance sur le robot portique


Grues portuaires

Plastiques intelligents et grue RMG

Paquet smart plastics complet sur grue RMG

i.Sense EC.P sur une grue de chantier naval

Grue de chantier naval intelligente : un fonctionnement sûr malgré les typhons

Grue STS avec système de surveillance de l'état i.Sense

12 Grues Ship-to-Shore avec chaînes d'énergie smart Heavy Duty


Étude de cas

Robustes et intelligentes - comment les chaînes d'énergie en réseau numérique renforcent les grues STS dans le port de Rotterdam

Étude de cas à télécharger


Plastiques intelligents et grue RMG

Confiance à 100 % dans le monitoring i.Sense au port de Haïfa

Brochure sur les plastiques intelligents

Aperçu général smart plastics

  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits de la surveillance d'état
  • Exemples d'application de la surveillance d'état
  • maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'application de la maintenance prédictive
  • Comment les données circulent-elles dans le cadre de la maintenance prédictive ?

Ponts roulants pour hall

i.Cee sur un pont roulant

Automatisation complète du pont roulant grâce à i.Sense

i.Cee sur un pont roulant

Maintenance prédictive dans une usine de rembourrage

Intralogistique : éviter les pannes dans l'entrepôt

Système de surveillance de l'état dans une grue à déchets

Réduire les coûts grâce aux chaînes électroniques intelligentes dans les grues à déchets


Stations d'épuration & Entreprises de traitement des eaux usées

EC.P dans une station d'épuration

Surveillance d'urgence 24h/24 et 7j/7 dans les stations d'épuration


Installations de compostage & Incinérateurs

i.Sense dans un chariot d'arrosage

Économiser 60 % d'eau avec un chariot de coulée exact intelligent

i.Sense dans une grue à déchets

Smarter Move : rouler au lieu de tracter sur une grue de trémie


Manutention de produits en vrac

Chaîne porte-câbles HD intelligente

Transport sûr de produits en vrac avec une chaîne énergétique équipée de capteurs

Chaîne porte-câbles HD intelligente

Contrôle intelligent de la force de traction/poussée comme détecteur de saleté

Chaîne à roulettes intelligente

Course la plus longue avec un système intelligent de chaînes à rouleaux

Chaîne à roulettes intelligente dans un engin de mise au stock

615 m de déplacement avec contrôle d'état continu


Machines d'emballage

Surveillance des lignes dans l'emballage du pain

CF.D Animation
CF.D Animation
CF.Q dans le conditionnement de pain
CF.Q dans le conditionnement de pain

Installations de lavage

Maintenance prédictive dans l'installation de lavage des trains

Tableau de bord i.Cee
Tableau de bord i.Cee
Plastiques intelligents dans une installation de lavage de trains
Plastiques intelligents dans une installation de lavage de trains

Etude de cas d'un tunnel de lavage de trains

Un fonctionnement prévoyant et sans surprise : des chaînes d'énergie intelligentes pour l'installation de lavage de trains la plus moderne d'Europe

Étude de cas

  • Comment éviter exactement les pannes ?
  • Quels sont les composants responsables de la panne ?
  • Comment et avec quels outils l'ensemble du projet a-t-il été abordé ?
  • Et comment se déroule-t-il actuellement ?

Coussinets intelligents

Paliers intelligents dans des machines agricoles

Coussinets intelligents

Affichage du système i.Sense
Affichage du système i.Sense
Paliers lisses dans une machine agricole
Paliers lisses dans une machine agricole
Domino des plastiques intelligents

Vous voulez composer votre propre pack smart plastics ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique