Changer de langue :
Les installation de compostage et d’incinération d’ordures doivent fonctionner sans le moindre problème en présence d’humidité, de saleté, de copeaux, de chaleur et de froid, pour ne citer que quelques unes des nombreuses influences climatiques auxquelles elles sont exposées, ceci afin d’éviter les arrêts coûteux. Le domaine du compostage ne saurait se passer de composants absolument fiables afin de ne pas déranger le processus de compostage complexe et en circuit fermé. Des systèmes en acier sont remplacés par nos chaînes porte-câbles en polymères hautes performances dans de plus en plus de secteurs soumis à de fortes charges en raison de leur qualités exceptionnelles.
Découvrez dans cette vidéo comment les chaînes porte-câbles polymère résistent aux sollicitations les plus fortes.
Configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou longues et pour les applications suspendues. Saisissez les paramètres liés à l’application et à son environnement et le configurateur de chaînes porte-câbles vous proposera des solutions adaptées pour votre guidage de l’énergie.

Avec le présentoir igus , vous avez toujours sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et adaptés à votre secteur d’activité.
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et le remplissons avec les produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. Disponible de manière permanente ou pour une durée donnée.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24