Chaînes porte-câbles pour écluses et installations portuaires

Porte d’écluse électrique
  • Exigent peu d’entretien, montage et rétrofit faciles
  • Résistent aux intempéries et absence de corrosion
  • Sont économiques avec une longue durée durée de vie

Produits à longue durée de vie pour les écluses et installations portuaires

Chaîne porte-câbles à roulettes

Chaînes porte-câbles à roulettes

  • Longue durée de vie grâce au palier lisse en tribo-polymères sans entretien combinée aux maillons de la chaîne
  • Courses longues, jusqu’à 800 m
  • Vitesses maximales de 5 m/s
  • Durée de vie 10 fois plus élevée avec moins de force motrice
Goulotte de guidage en aluminium

Goulottes de guidage

  • Disponibles en inox 304 et inox 316 L
  • Disponibles en aluminium pour résister à l’eau de mer (selon EN6060) et diminuer le poids
  • Disponibles en goulotte de guidage en polymère économique et résistante à la corrosion
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC. P pour la surveillance intelligente de l’état de la chaîne
  • Utilisation possible sur différentes chaînes porte-câbles

Câbles pour les mouvements

  • Mis au point pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
  • Résistants au froid, à la saleté, à la boue, à l’huile, aux UV et à l’eau de mer
  • Utilisation possible en off-shore avec homologation « DNV-GL »

Produits qui ont fait leurs preuves chez nos clients

Chaîne porte-câbles en utilisation en continu depuis plus de 10 ans sur la deuxième écluse maritime la plus grande au monde en termes de taille

Ecluse maritime de Wilhelmshaven

Alimentation fiable en énergie de l'écluse double à Krammersluis

Ecluse à Krammersluis, près de Zeeland

Systèmes de chaînes porte-câbles robustes pour l’écluse de Nieuwdorp

Ecluse à Krammersluis, près de Zeeland

Les services que nous proposons

Ingénierie phase d'étude

Etude et projet

Installation d'un système de chaînes porte-câbles

Installation et entretien

Aperçu laboratoire de tests chaînes porte-câbles

Laboratoire de tests

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique