Une chaîne d'énergie préconfectionnée assure la transmission d'énergie et de données dans la construction de grues

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Un système de porte-câbles sûr et intelligent, capable de résister à un environnement difficile.
  • Exigences : Longue course, stable pour un poids de câble de 50 kg, adapté aux intempéries.
  • Produit : chaîne porte-câbles confectionnée readychain
  • Secteur : Grues
  • Succès pour le client : Le système readychain préconfectionné a permis de gagner beaucoup de temps lors du montage.
readychain dans une grue ship-to-shore
Brochure de l'étude de cas : Robuste et intelligent

Robustes et intelligentes - comment les chaînes d'énergie en réseau numérique renforcent les grues STS dans le port de Rotterdam

Le problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique