Changer de langue :

Le young engineers support (yes) est une initiative d'igus SE & Co. KG (Cologne). igus est un chercheur, développeur et producteur de paliers lisses en polymère et de systèmes de chaînes électroniques hautement performants. L'entreprise peut s'enorgueillir d'une histoire de plus de 50 ans. Dans le monde entier, igus emploie environ 4.600 personnes sur 30 sites dans plus de 80 pays. Dans le cadre de l'initiative yes, igus soutient des projets d'élèves et d'étudiants en leur fournissant des échantillons gratuits, des parrainages et des conseils. yes sponsorise par exemple de nombreuses équipes de Formula Student en Allemagne et dans le monde entier grâce à sa technique de paliers lisses légers et sans lubrifiants. Pour les groupes d'élèves et d'étudiants, yes offre la possibilité d'une visite de production de l'usine igus à Cologne-Lind.
Que vous soyez élève, apprenti, étudiant ou enseignant. Sur nos portails, nous vous informons sur les possibilités offertes par yes !
Découvrez les dernières nouveautés en matière de marketing universitaire :
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24