Chaînes porte-câbles de grande taille pour les charges élevées

Chaîne porte-câbles

E4Q

Chaînes porte-câbles E4Q
  • Hauteurs intérieures comprises entre 34 et 82 mm
  • 40% de temps de montage en moins : entretoise ouvrable à languettes pour une ouverture et une fermeture sans outil
  • 100% de force d’arrachement en plus : entretoise ouvrable à assemblage de forme
  • 10% de poids en moins : évidements pour un faible poids sans incidence sur la stabilité
  • 20 % de charge supplémentaire en plus
  • 17 dB(A) en moins

E4.1L

Chaînes porte-câbles E4.1L
  • Hauteurs intérieures comprises entre 31 et 64 mm
  • Entretoises ouvrables à l’intérieur et rayon externe des deux côtés
  • « Frein » intégré pour un déplacement peu bruyant
  • Système de retenue pour stabilité latérale optimale
  • Adaptation possible à l’application
  • Rapport qualité-prix optimal
  • 30% de poids en moins et 80% de gain de temps montage par rapport à une série comparable
  • Double système de butées et liaison à boulon/alésage de grande taille pour une absorption élevée des forces

E4.1

Chaînes porte-câbles série E4.1
  • Hauteurs intérieures comprises entre 21 et 350 mm
  • Entretoises ouvrables dans la rayon externe intérieure et amovible
  • Pour les applications particulièrement exigeantes
  • Système de retenue pour stabilité latérale optimale
  • Double système de butées et liaison à boulon/alésage de grande taille pour une absorption élevée des forces
  • Force de poussée élevée sur les courses longues et pour les grandes longueur autoportante
  • « Freins » et picots en caoutchouc amortissant le bruit en option
  • « Frein » intégré pour un déplacement peu bruyant

E4/light

Chaînes porte-câbles E4 light
  • Hauteurs intérieures de 56 à 112 mm
  • Entretoises ouvrables dans la rayon externe intérieure et amovible
  • Parties latérales moins épaisses et entretoises plus fines

Protection efficace contre la saleté et la copeaux

Gaines porte-câbles

Chaîne porte-câbles hybride YE

Chaîne porte-câbles hybride YE
  • Hauteur interne : 42 à 112 mm
  • Près de 50 % de poids de moins que des chaînes en acier comparables
  • 50 % de longueur autoportante en plus
  • Pas de vis ni rivets ni boulons
    sous l’effet des vibrations

Recyclage des chaînes porte-câbles

Recyclage des chaînes porte-câbles chainge

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique