Alimentations à découpage pour l'automatisation

Une alimentation en tension efficace

alimentations drylin E

Aperçu de nos alimentations à découpage

Puissance nominale 75 W

  • tension d'entrée : 90 - 264 VAC
  • Tension de sortie : 24 V
  • Courant de sortie : 3,2 - 4,2 A

Puissance nominale 120 W

  • tension d'entrée : 90 - 264 VAC
  • Tension de sortie : 24 V ou 48 V
  • Courant de sortie : 2,5 - 3,2 ou 5 - 6,5 A

Puissance nominale 240 W

  • tension d'entrée : 90 - 264 VAC
  • Tension de sortie : 24 ou 48 V
  • Courant de sortie : 5 - 6,5 ou 10 - 13 A

Puissance nominale 480 W

  • tension d'entrée : 90 - 264 VAC
  • Tension de sortie : 24 ou 48 V
  • Courant de sortie : 10 - 13 ou 20 - 26 A

Puissance nominale 960 W

  • tension d'entrée : 180 - 264 VAC
  • Tension de sortie : 48 V
  • Courant de sortie : 20 - 26 A
Icône de la boutique en ligne

Boutique en ligne

Avantages des alimentations à découpage

Livraison en 24 heures

Votre commande préparée en 24h

Stock

Stocks toujours importants

Icône de durée de vie

Longue durée de vie des produits

Disponibilité à long terme Icon

Gamme de produits disponible à long terme

Pas de quantité minimale de commande Icône

Pas de minimum de commande

100% testé Icon

Contrôle à 100 %

Commandes moteur adaptées

  • Mise en service rapide
  • Interface utilisateur simple et intuitive
  • Compatible avec les commandes industrielles
  • Pour tous les axes linéaires drylin®
Cartes de pilotage

Questions fréquentes de nos clients

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique