Changer de langue :

Nous achetons nos matériaux de roulement à billes pour les bagues extérieure et intérieure ainsi que pour la cage selon un procédé interne. Nos matériaux bénéficient d'une longue expérience en matière de recherche et de développement. Des matériaux polyvalents et résistants à la température, ou encore des matériaux pour roulements à billes destinés aux applications dans le domaine de la chimie : nous avons les matériaux adaptés à votre application spécifique.

Les matériaux utilisés pour les billes des roulements à billes sont variés et peuvent être adaptés à l'environnement d'application. Les roulements à billes en métal, en plastique ou en céramique font appel à différents types de billes. Vous trouverez ici un aperçu des matériaux utilisés pour les billes de roulements à billes et des propriétés spécifiques de ces matériaux.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24