Changer de langue :

Les logements des suiveurs solaires à un axe sont exposés à des conditions difficiles, sur plus de 25 ans qui, dans le meilleur des cas, devraient être effectués sans défaillances et avec un entretien réduit au minimum. Les palier exposées aux rayons UV, aux températures élevées et basses ainsi qu’à la saleté, au sable et à la poussière. Un palier à semelle en polymère hautes performances à lubrifiant intégré a fait ses preuves dans cette application.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24