Serre-câbles

Comment fonctionne un serre-câble ?

Distance minimum des serre-câbles par rapport à la courbure

Distance minimum des serre-câbles

Testé dans des conditions proches de la pratique avec des paramètres très variés

Il existe différents types de serre-câbles pour câbles

Etriers CFX

Etriers chainfix

  • Intégration possible aux éléments de fixation KMA
  • Pour un, deux ou trois câbles superposés
  • Faible encombrement grâce à une cotes de montage réduite
  • Résistance élevée pour les applications dynamiques
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : E4 | E6 | pour tous les élément de fixation polymère métal (KMA) à rail en C
Séparateurs serre-câbles

Séparateurs serre-câbles

  • Intégration possible au élément de fixation
  • séparateur serre-câbles positionnement en un endroit quelconque
  • Pour les applications avec accélérations moyennes
  • Simple montage, économique
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivantes : E2/000 | Gaine E2 | E6 | T3
Peignes serre-câbles

Peignes serre-câbles

  • Pour de nombreuses applications avec des accélérations moyennes
  • A emboîter dans le élément de fixation
  • Accessoire individuel pour la construction darmoires de commande ou le montage de machines
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivantes : easy chain | E2/000 | Gaines E2 | E4 | E6
Serre-câbles alvéolaires CFU

Serre-câbles alvéolaires CFU

  • Jusqu’à 80 % de gain de temps
  • Il suffit d’insérer câbles et tuyaux dans l’alvéole et de refermer
  • serre-câbles ouverture des deux côtés
  • Adaptation facile des remplissage
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivantes : E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
Serre-câbles CFV

Serre-câbles CFV

  • Soulagement ultérieur simple des câbles, même dans les gaines fermées et en présence de connecteurs très variés
  • Ultérieurement montage possibles sans problème
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivantes : E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
Serre-câbles CFV

Nuggets (blocs serre-câbles)

  • Serre-câbles rapide et économique pour les applications simples dans les espaces réduits et les accélérations moyennes
  • Pour tous les éléments de fixation KMA à rail en C
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : Pour toutes les KMA avec rail en C ou rail DIN
Serre-câbles emboîtables CFB

Serre-câbles emboîtables CFB

  • Pour les applications à fortes accélérations et sollicitations par exemple les machines-outils
  • Vissage standard
  • Fabrication sur mesure à partir de l’unité.
  • Pour les systèmes de chaînes porte-câbles suivants : E4 | E6 | Pour tous les élément de fixation polymère et métal (KMA) à rail en C
Surveillance de la force de traction au niveau des câbles : i.Sense CF.P

Surveillance de la force de traction CF.P

  • Le capteur CF.P mesure les forces de traction exercées sur les câbles directement au niveau du serre-câbles
  • Déclenche un arrêt en présence de forces trop élevées par l’intermédiaire du contact d’ouverture
  • Des forces de traction trop élevées qui persistent peuvent entraîner un endommagement des câbles et, au pire, un incendie

Catalogue. Plus d’informations dans le catalogue serre-câbles.

Boutique en ligne chaînes porte-câbles. Des chaînes porte-câbles pour toutes les applications, de la plus petite à la plus grande.

Configurateur de chaînes porte-câbles. Conception simple et rapide de chaînes porte-câbles.

Base de connaissances. Les principales informations sur les chaînes porte-câbles ainsi que les questions fréquemment posées et leurs réponses.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique