Vue d’ensemble technique d'entraînement

Modules linéaires vis à arbres ronds

SHT série standard

Module linéaire SHT-20 avec tiges de guidage et vis filetée.

SHT en inox

Actionneur à vis drylin SHT-ESJ en acier inoxydable, avec fond supprimé.
Acheter SHT-HTX

SHT-FF : avance rapide

Guide linéaire avec chariot et vis à billes.

SHTC : Heavy Duty

Système de guidage SHT et SHTC avec plusieurs arbres et une vis filetée.

SHT-PL préchargé

Mécanisme à vis drylin SHT-PL-HR avec tiges de guidage et vis filetée.

SHTC : flexible

Guidage linéaire avec vis filetée et chariot en plastique dans plusieurs modules reliés.

SHTS - rapide

Actionneur SHT à filet à pas élevé avec vis mère et arbres de guidage.

SHT-BB - monté sur roulements à billes

Guidage linéaire avec vis et trois arbres parallèles entre deux modules.

SHTC : design hygiénique

Trois guides en acier inoxydable avec tige filetée et barres rondes, isolés sur fond blanc.

SHTP : éco

Broche drylin SHTP-12 avec plusieurs guides en plastique et tiges filetées.

Modules linéaires vis à chariot

SLW : éco

Chariot linéaire drylin SLW-1040 avec vis mère et fond détouré.

SLW : série standard

Guide linéaire avec chariot détaché et vis filetée.

SLWC : patin court

Chariot linéaire igus avec vis à billes et arbres de guidage, fond supprimé.

Support de vis SLW-1040

SLW-ES : version en inox

Guidage linéaire avec vis filetée et chariot de guidage en aluminium.

SLWT : à double vis

Actionneur linéaire avec deux vis et des guides, fond détaché.

SLWM : à système de mesure

Système de mesure de course drylin SLWM sur un guidage linéaire.

SLW-PT : vis protégé

Unité linéaire drylin SLW-PT détourée avec vis centrale et chariot de guidage.

SLWE-BB : monté sur roulements à billes

Table linéaire drylin SLW-BB avec arbres de guidage et vis.

SLWE-PL : sans jeu

Unité linéaire Drylin SLW-PL-HR détourée avec volant et précharge.

SLWS : avec vis hélicoïdale

Glissière linéaire drylin SLWS-HR avec vis filetée et chariot central sur fond blanc.

SLW-0620, compact

Guide linéaire avec vis mère et éléments de guidage en métal.

SLWC-0620 -Module linéaire miniature

Actionneur linéaire avec moteur à vis en vue de côté.

SLWC-1030 Module linéaire compact

Module linéaire avec moteur à vis et vis filetée.

Modules linéaires vis à rail haut

SAW : série standard

Unité linéaire drylin avec vis et guides, vue de dessus.

SAWC : entraînement direct

Axe linéaire drylin SAWC avec moteur pas à pas.

SAWP - léger

Profil en carbone SAWP avec mécanisme de guidage linéaire, sur fond détaché.

SAW-1040 prêt à raccorder

Actionnement à vis à billes igus avec guidage linéaire et vis.

Unités linéaires monotube

SET : easytube

Profil tubulaire EasyTube avec coulisseau central et embouts.

SET - avec bride

Guide linéaire drylin SET-F avec vis filetée et trois blocs de roulement.

SETB : bride en aluminium

Vis à billes drylin SETB avec vis filetée et support de roulement.

SETM - avec graduation

Axe linéaire drylin avec chariot et deux supports d’extrémité.
Actionneur linéaire avec tube en aluminium et supports d’extrémité noirs.
Acheter SETC version légère

Autres versions de modules linéaires vis

SLN : éco

Actionneur linéaire avec vis filetée et chariot de guidage.

SLNV, version miniature

Guidage linéaire Drylin SLNV-SA avec vis filetée et chariot.
Axe linéaire avec vis et trois chariots coulissants.
Acheter un module linéaire SLT

Modules linéaires à courroie crantée en forme compact

ZLW-0630

Chariot linéaire drylin ZLW avec deux barres de guidage et un bloc central.

ZLW-1080

Axe linéaire drylin ZLW avec fond détouré sur fond blanc.

ZLW-1040

Version standard drylin ZLW-1040 avec deux tiges de guidage et un chariot.

ZLW-1660

Assemblage drylin ZLW avec deux tiges de guidage et un chariot central.

Modules linéaires à courroie crantée pour positionnement tête bêche

ZLW-0630-OD

Axe à courroie crantée drylin ZLW-0630-OD avec chariot.

ZLW-1040-OD

Axe à courroie crantée drylin ZLW-0630-OD avec chariot.
Axe à courroie crantée drylin ZLW-0630-OD avec chariot.
Acheter ZLW-1660-OD

Modules linéaires à courroie crantée pour besoins particuliers

ZLW - immersion / congélation

Version standard drylin ZLW-1040 avec deux tiges de guidage et un chariot.

ZLW - milieu EX

Module d’axe ZLW avec chariot et câbles raccordés.

ZLW : carbone (100 % sans métal)

Actionneur linéaire drylin ZLW détouré, avec chariot et rails de guidage.

ZLW : éco

Axe à courroie crantée drylin ZLW-1040-E en aluminium avec chariot.

Modules linéaires à courroie crantée comme système modulaire ouvert

ZLW - Standard

Kit linéaire drylin ZLW avec moteur pas à pas.

ZLW - Tandem

Axe linéaire avec chariots de guidage et vis mères pour une solution d’automatisation réglable.

ZLW : inox

Axe à courroie crantée avec chariot et profils en acier inoxydable.

ZLW : design hygiénique

Axe linéaire avec chariot de guidage pour l’automatisation industrielle.

Autres variantes de modules linéaires à courroie crantée

DLE-SA - avec moteur

Axe linéaire compact avec moteur et chariot sur fond blanc.

ZLN - plat

Module linéaire avec chariot sur axe de guidage.
Actionneur linéaire Drylin ZAW avec chariot sur un rail de guidage.
Acheter une ZAW module linéaire à courroie crantée

Axes linéaires à entraînement à crémaillère

GRQ, pick and place

Guide linéaire avec courroie crantée et vis pour un ensemble drylin GRQ.

GRW : z-axe

Axe en porte-à-faux drylin GRW avec rail et chariot central.

GRR : construction légère en Z axe

Axe en porte-à-faux avec système de guidage linéaire et chariot central.

EGW – Endless Gear

Axe à courroie dentée ZLW-1050 avec chariot et guidage linéaire.

Tables croisées

SHT - table croisée

Table croisée drylin SHT-XY12 pour une unité de réglage XY, fond supprimé.

SLW - table croisée

Guidage linéaire avec chariot et vis, détouré sur fond blanc.
Table croisée avec guidages linéaires drylin, deux axes de réglage et leviers manuels.
Acheter une table croisée en inox SLW

Plus d’informations sur la drylin® technique d'entraînement

Repose-pieds dans un étui mis en évidence par une loupe.

Echantillon gratuit

Symbole de commande et deux moteurs igus pour la boutique en ligne.

Moteurs électriques correspondants

Livre blanc drylin E : entraînement par courroie crantée ou par vis pour modules linéaires.

Demander le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique