Changer de langue :
igus est le spécialiste des composants en polymères hautes performances résistants à l’usure, sans graisse et exigeant peu d’entretien pour les applications en mouvement de tout genre. Chaque année, nous présentons une multitude de nouvelles innovations qui garantissent la croissance remarquable et constante et le succès durable de l’entreprise igus SE & Co. KG. Ces nombreux nouveaux produits et élargissements de gammes se concentrent en particulier sur des applications concrètes que nous améliorons en termes techniques et/ou auxquelles nous apportons une solution plus économique conformément à notre slogan « Augmenter la technicité, baisser les coûts ». En plus de nouveaux produits concrets et testés, nous présentons aussi régulièrement des études de design, c’est-à-dire des premières ébauches d'idées afin de tester le potentiel du marché. Ici aussi, il y a généralement déjà un défi/une application concrète en arrière-plan.
Ce que vous trouverez ici :
Fabrication de nouvelle génération de batteries, sans particules. Sans lubrification. Approuvé par l'IPA
La fabrication de batteries hautes performances exige des lignes de production hautement automatisées avec des produits chimiques spéciaux et des salles blanches sèches qui sont extrêmement exigeantes en termes de chaînes porte-câbles, de paliers et de câbles. L’utilisation de composants sans graisse est essentielle, les lubrifiants devant modifier leurs propriétés dans de telles conditions et provoquer des interventions d’entretien et des immobilisations.
Notre solution : nos composants sans graisse et sans entretien de la technologie linéaire, les paliers lisses ainsi que les chaînes porte-câbles et les câbles.


Avec l’e-spin, nous élargissons la famille E4Q pour un guidage silencieux et sûr sur de longs trajets allant jusqu’à env. 30 m – sans la moindre goulotte de guidage. Fonctionnement silencieux et sûr sur toute la longueur de course. La hauteur de raccordement identique pour toutes les longueurs d'axes réduit le nombre de variantes, le travail de conception et le temps de montage.

Pour augmenter la hauteur interne et guider des tuyaux d’aspiration. Le clip à étriers peut aussi être rajouté ultérieurement sur des applications existantes si besoin est.

Pour réduire le bruit dans les applications autoportantes. Le clip amortisseur peut aussi être rajouté ultérieurement sur des applications existantes.

Les chaînes porte-câbles de la série YE peuvent maintenant être équipées de couvercles et de fonds en aluminium. Les largeurs démarrent à 100 mm de largeur interne et peuvent être adaptées par grille d’un millimètre. Le couvercle et les fonds en aluminium assurent un recouvrement très dense et empêchent la pénétration de particules.

Grâce à différents mulitpods, l'e-skin flat permet une économie de l'espace d'installation allant jusqu'à 17 % Les multipods 2 à 6 de la taille SKF12C permettent une économie de 17 % en profondeur de l'espace de montage des éléments de raccord. Avec les nouvelles tailles, il est possible de profiter de la qualité éprouvée d'igus dans des applications existantes. Combinées au module Single Pod, tous les accessoires, telle que l'e-skin® flat avec chaînes de renfort, peuvent être utilisés.

La nouvelle chaîne de renfort d’un rayon de 55 mm élargit non seulement le portefeuille de rayon, mais permet aussi de répondre à des exigences d’application croissantes ainsi qu'un assemblage plus facile grâce à l’utilisation de boulons, notamment une extension et un raccourcissement plus simples de la chaîne de renfort. La chaîne de renfort est guidée dans l'e-skin flat POD SKF12C et peut être intégrée à la structure existante des éléments de connexion.

Le support de couche guide plusieurs couches de l’e-skin flat tout droit dans la trajectoire, même sur de très grandes longueurs autoportantes. De cette manière, les couches de l'e-skin flat restent stables les unes sur les autres et peuvent profiter des caractéristiques autoportantes des chaînes de renfort, même si elles ne sont pas présentes à chaque couche. Le support de couche n'a pas d'influence sur la classe de salle blanche et est disponible immédiatement.

Le système e-skin soft éprouvé est maintenant disponible aux tailles 20, 24, 28.068 et 40 en matériau antistatique. Cela empêche la formation de champs électrostatiques ainsi que les décharges soudaines dues au mouvement du matériau e-skin soft, de couleur noire. La chaîne e-skin soft ESD convient aux salles blanches de catégorie les plus hautes et ne requiert que peu d'espace de montage. Elle a une fonction autoportante et un design fermé.

L'e-tract AC horizontal est un système de gestion de câbles électriques pour borne de recharge AC qui se monte au plafond ou sur une poutre Il permet d'automatiser le déploiement et le rangement du câble de recharge et réduit l'encombrement, la sollicitation mécanique du câble de recharge et les risques liés à des câbles de recharge qui traînent.

L'e-tract mini est un petit module rétractable linéaire à serrage progressif des câbles. Dimensions compactes, rayon de courbure défini et structure économique en modules standard.

La tri-spool est en mesure de guider grand nombre de câbles dans un espace très réduit. Le système combine deux systèmes de guidage différents : une chaîne porte-câbles triflex est guidée par un enrouleur et veille à ce que l’alimentation en énergie ait toujours la longueur et la tension requises grâce à un ressort de rappel intégré. En position initiale, la chaîne porte-câbles est totalement enroulée et ne prend pas de place. La twisterband relie l’enrouleur à la bride support d’axe qui sert d’interface avec les câbles fixes.

L'alimentation en courant à quai e-spool est un enrouleur motorisé pour le déroulement de 1 à 4 câbles convenant aux alimentations haute et basse tension en courant quai. Guidage des câbles direct et continu, de l'armoire électrique jusqu'au connecteur. Insensibles à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations.

Goulotte de guidage pour chaînes porte-câbles à déplacement latéral sur des courses jusqu’à 100 m. Grâce à ce design, leurs vitesses peuvent atteindre le 10 m/s et leur durée de vie les 200 000 km. L'architecture plate, le montage simple et le fonctionnement régulier du système viennent s'ajouter aux avantages déjà mentionnés.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24