Entraînements à vis dryspin®

Avantages de la technique de filetage dryspin®

  • Des filetages à pas rapide et à glissement dryspin efficaces et durables
  • Filets trapézoïdaux et métriques autobloquants
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Silencieux, sans corrosion et insensible à la saleté
  • Disponible en stock sans minimum de commande

Nos entraînements à vis dryspin®

Écrous pour vis

Écrous pour vis

  • Sept matériaux différents
  • Faible coefficient de frottement et rendement élevé
  • Réduction des coûts d'approvisionnement pouvant atteindre 50,9 %
Vis

Vis

  • Filetages à pas rapide, trapézoïdaux et métriques
  • Acier inoxydable, acier ou aluminium anodisé
  • Durée de vie prolongée pouvant atteindre 30 %
Géométries spéciales et accessoires

Géométries spéciales et accessoires

  • Modèles spéciaux pour toutes les applications
  • Accessoires pour écrous de vis sans fin et vis sans fin

Outils & Configurateurs de la technique de filetage

Configurateur d’entraînements à vis

Entraînements à vis

  • Aide au choix d'un filetage optimal
  • Calcul de la durée de vie
  • Téléchargement PDF avec tous les détails
Configurateur de vis filetées

Vis filetées

  • Usinage individuel des tenons des broches sans logiciel de CAO
  • Dessin coté 2D et fichier step 3D
  • Calcul immédiat du prix
Configurateur moteurs pour entraînements à vis

Moteurs pour entraînements à vis

  • Plus de 500 possibilités de configuration
  • Trouver rapidement le moteur, la vis et l'écrou
  • Livraison rapide
  • Toutes les données du produit en un coup d'œil

La technologie dryspin®

Explorez nos autres solutions

Guidage linéaire

Guidages linéaires

eco

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

FAQ sur le filetage : Foire aux questions

Informations / FAQ

Applications

Boutique

Configurateurs et téléchargements

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12