Changer de langue :

Les réducteurs modulaires Apiro drygear® permettent de réaliser des applications sur mesure de manière extrêmement modulaire et économique. Ils trouvent leur application dans le secteur de l’emballage, des produits alimentaires, le médical, par exemple

Modèles iDeas pour une reproduction facile
Le système modulaire de réducteurs Apiro® maintenant disponible avec 20 modèles iDeas permettant de reproduire des structures soi-même, très facilement.
Un réducteur prêt à l’emploi en 3 étapes
1. Choisir une solution d’automatisation
2. Télécharger les nomenclatures et données CAO
3. Répliquer la solution d’automatisation

Un réducteur modulaire robotique pour 8 systèmes
Le système modulaire de réducteurs pour robot Apiro® (« infini » en grec) est maintenant disponible sous forme de kit de démarrage. Les instructions vous aident à construire votre propre robot.

Version standard du réducteur Apiro, le réducteur à arbre d’entraînement permet un raccord direct de l’entraînement. Démultiplications possibles : 4:1, 32:1, 64:1 ; également possibles en option : 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Boutique

Le profilé multifonction permet de commuter en série des réducteurs, les écarts entre éléments ou produits pouvant être régulés. Cette configuration est souvent utilisée pour les applications du secteur alimentaire ou de l’emballage.
Boutique

Les réducteurs à roues coniques sont utilisés partout où des mouvements et des forces doivent être transmis à angle droit. Avec une transmission 1:1, les couples transmis peuvent l’être presque sans perte.
Boutique

Le réducteur Apiro en design hygiénique est destiné à éviter l’encrassement pendant la production et à permettre un nettoyage simple et sûr. Domaines d’application type : secteur alimentaire, industrie pharmaceutique, etc.

Les accessoires Apiro drygear permettent différentes options de montage pour des mouvements verticaux ou dans l’axe horizontal ainsi que des systèmes à butée.
Boutique

La nouvelle liaison avec drylin technique d'entraînement et dryspin entraînement à vis vous offre une flexibilité encore plus grande pour la réalisation de systèmes d’automatisation sur mesure.

Performances améliorées de 40 % grâce au iglidur® A180
durée de vie cycles : Apiro réducteur à vis sans fin en iglidur® A180 sur aluminium h.c.
i=32, 20 tr/min à 3,5 Nm
Contrôle qualité constant dans notre propre laboratoire de tests - également pour les applications de clients Nous testons aussi votre application afin de pouvoir mieux évaluer les scénarios d’application.
1. Décrivez votre application Les réducteurs modulaires permettent de réaliser de nombreuses applications d’automatisation avec des séquences de mouvements simples et compliquées.
2. Nous sélectionnons les composants allant le mieux avec votre application Nos spécialistes trouvent la solution optimale pour vos besoins, avec aussi peu de composants que possible.
3. montage simple Les réducteurs ont une structure modulaire qui permet de réaliser différentes cinématiques par simple emboîtement de composants

Ce réducteur convient particulièrement bien aux applications avec plateau tournant, pouvant notamment être utilisé comme axe de rotation. Il peut donc par exemple être utilisé dans l’automatisation de laboratoires.
Boutique

Les accouplement permettent de raccorder différents arbres avec un diamètre maximal de 12 millimètres. Les axes linéaires en sont un exemple d’application.
Boutique

Le réducteur linéaire permet différentes courses dans l’application. Éléments de crémaillère compris. Configurable en plusieurs longueurs, pour les applications à pousseur par exemple.
Disponible en option avec un réducteur elliptique intégré.
Boutique

La module linéaire à courroie crantée du système modulaire de réducteurs Apiro® est maintenant disponible en double module linéaire à courroie crantée. Il convient aux entraînements manuels ou à moteur. Les modules peuvent être utilisés en série ou en parallèle à des courses comprises entre 60 et 1 050 mm.
Boutique

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24