Types de robots pour l'industrie

Le robot adapté à chaque scénario d'utilisation

Cobot ReBeL

Cobot

  • Jusqu'à 2,0 kg de charge utile
  • Portée de 664 mm
  • Pick & Place, vissage, montage
lca-articulated-arm-robots

Robots à bras articulé

  • Jusqu'à 3,0 kg de charge utile
  • Portée de 790 mm
  • Pick & Place, manutention, soudage
lca-portal-robots

Portiques linéaires 2 axes

  • Jusqu'à 10 kg de charge
  • Répétabilité de ± 0,5 mm
  • Palettisation, collage et dosage, vissage
lca-delta-robots

Robots delta

  • Jusqu'à 5,0 kg de capacité de charge
  • 60 picks/minute
  • Tri, picking sur convoyeur, assurance qualité
lca-scara-robots

Robot SCARA

  • Jusqu'à 3,0 kg de capacité de charge
  • Précision de ± 0,5 mm
  • Automatisation de laboratoire, Pick & Place
lca-7th-axis

Axe 7

  • Intégration facile de presque tous les fabricants
  • Espace de travail jusqu'à 4 fois plus grand
  • Système conforme à la norme CE
robot mobile

Robotique mobile

  • Capacité de charge de 50 kg + poids de traction jusqu'à 100 kg
  • Gestion de flotte intégrée
  • Intégration facile
lca-cobots-rebel

Accessoires pour robots

  • Choix parmi plus de 150 fabricants
  • Garantie de compatibilité
  • 95 % de toutes les solutions de moins de 12.000 €.
lca-cobots-rebel

Robotique modulaire

  • Des systèmes extensibles de manière flexible
  • Des solutions sur mesure
  • Des possibilités de combinaison infinies

Domaines d'utilisation des robots - exemples tirés de la pratique

Robots en cellules pour les universités

La robotique pour les universités

Robots de collage

Robots de collage

Les robots dans l'agriculture

Désherbant

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique