Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Guidages télescopiques drylin® NT

Les rails télescopiques drylin® de la série NT offrent une extension totale pouvant aller jusqu'à 600 mm. Un crantage est disponible pour les applications qui l'exigent. igus® propose des combinaisons de matériaux aluminium-polymère et garantit un fonctionnement silencieux. Les rails télescopiques sont très légers et répondent à des exigences élevées en matière d'hygiène.
 

Nombre de produits: 11

Guidage télescopique en polymère drylin® NTP-27

  • Guidage télescopique tout en polymère
  • Structure en 3 parties en polymères hautes performances igus®
  • Extension de 150 mm ou 125 mm
  • Fonctionnement silencieux grâce à l’absence de billes
  • Sans graisse grâce aux polymères hautes performances igus®
  • Résistance à la corrosion
  • Sans claquement grâce au ressort précontraint
  • Extension de 150 mm disponible en 5 couleurs (anthracite, gris clair, blanc, orange, bleu)
à partir de 14,54 EUR/Pce
7 articles, sont prêts à être expédié(s) :
7 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Rails télescopiques drylin® NT-35

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 600 mm sont disponibles en standard et sans supplément, veuillez nous contacter à cet effet  ici.
à partir de 33,38 EUR/Pce
6 articles, sont prêts à être expédié(s) :
6 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Rails télescopiques drylin® NT-60

  • Version robuste en polymère/aluminium
  • Faible poids
  • Solution économique
  • Résistance à la corrosion
  • Des longueurs d'extension individuelles au millimètre près jusqu'à 2000 mm sont disponibles en standard et sans supplément, veuillez nous contacter à cet effet  ici.
à partir de 82,83 EUR/Pce
10 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
8 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Rail télescopique, précontraint | drylin® NTV

  • Rail télescopique sans claquements grâce à un ressort de précontraite
  • Forces motrices constantes grâce au choix du niveau de précontrainte
  • Largeur de 27 mm, forme très fine pour rainure de 27 mm
Longueurs spéciales possibles sur demande.
à partir de 85,91 EUR/Pce
8 articles, sont prêts à être expédié(s) :
8 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin® telescopic rail for high temperatures NT-35-HT

For automation, aviation, furniture construction and many more.
  • Temperature-resistant through sliding element made of iglidur® Q2
  • For horizontal, vertical and lateral installation positions
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
Sur demande
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 12 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 12 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high designn
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
Sur demande
10 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

drylin® NT-60-DS telescopic rail with extension on both sides

  • Space-saving integration in compact housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
Nouveau

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH