Des chaînes d'énergie en plastique durables remplacent avec succès le festonnage dans les grues à déchets

Dans le traitement des déchets, les chaînes porte-câbles sont utilisées sur 116 m de déplacement.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Chaînes d'énergie en plastique, livrées sous forme de système readychain entièrement préconfectionné, contrôle de la traction et de la poussée i.Sense pour éviter les pannes.
  • Exigences : Des vitesses élevées (2,5 m/s) et des accélérations rapides (0,5 m/s2) ont été atteintes dans les ponts roulants. De plus, une longue course de 116 m, un rayon de courbure étroit ainsi que la présence d'humidité et de poussière ont entraîné des contraintes supplémentaires sur la chaîne porte-câbles.
  • Secteur : Grues
  • Succès pour le client : L'installation de deux chaînes électriques a permis de réduire considérablement la longueur de câble nécessaire ainsi que les passages de câble, ce qui a permis de réaliser d'importantes économies. En outre, la durée de vie a été portée à 7,5 ans pour la chaîne électrique et à 10 ans pour les câbles.
Chaîne énergétique dans le traitement des déchets

Problème

Solution

Dans cette installation de traitement des déchets, les chariots de deux ponts roulants se déplacent sur une longueur de 116 mètres.

Les chaînes électroniques installées aujourd'hui permettent une plus grande sécurité et une réduction des coûts. Cela a notamment été possible grâce à une mesure PPDS de la force de traction/poussée (moitié droite de l'image).

Les câbles de remorquage utilisés auparavant nécessitaient non seulement des longueurs de câble plus importantes et des diamètres plus grands, mais étaient également plus vulnérables aux vitesses de déplacement élevées.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique