Chaînes porte-câbles et systèmes de chaînes porte-câbles en direct du fabricant

Boutique en ligne de chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles igus® dans la boutique en ligne

Configuration de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Wiki chaînes porte-câbles

Wiki chaînes porte-câbles

Types de mouvement

Types de mouvement

Qu’appelle-t-on chaînes porte-câbles ?

Quelles chaînes porte-câbles y a-t-il ?

Chaînes porte-câbles de petite taille

Chaînes porte-câbles de petite taille

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

Chaînes porte-câbles de taille moyenne

Chaînes porte-câbles de grande taille

Chaînes porte-câbles de grande taille

Chaînes porte-câbles pour robots

Pour robots

Chaînes porte-câbles pour une protection contre la saleté et les copeaux

protection contre la saleté et les copeaux

Chaînes porte-câbles pour courses longues

Pour les courses glissantes

Chaînes porte-câbles pour milieux spécifiques

Pour les environnements particuliers

Packs chaîne porte-câbles

Packs chaîne porte-câbles

Vue d’ensemble de toutes les chaînes porte-câbles

Toutes les chaînes porte-câbles & accessoires

Explorez nos autres solutions

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Palier

Paliers lisses

Guidage linéaire

Guidages linéaires

Garantie
Instructions de montage
 Découvrir des modèles 3D interactifs
Câbles chainflex

Découvrez des exemples d’applications pour trouver des idées

Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Pont de transport de brames de BANG

Pont de transport de brames de BANG

Toutes les applications

Toutes les applications avec des chaînes porte-câbles

Après dix ans d'utilisation, nous pouvons affirmer que nous avons fait de très bonnes expériences avec ce produit. Surtout en ce qui concerne sa durabilité. L'entretien est réduit à un minimum. Nous nous contentons de procéder à un contrôle visuel et cela a très bien fonctionné jusqu'à présent. »

Dirk Eickmeyer

Service des eaux et de la navigation de Wilhelmshaven

Ce qui nous a convaincus, c'est que l'ensemble du système de chaînes d'énergie est très compact. D'autre part, la chaîne en plastique est beaucoup plus légère qu'une chaîne en acier. Il faut moins de force pour les tirer d'un bout à l'autre du pont.

Joury van Gijseghem

Chef de projet DEME

Depuis sa livraison, le système de chaînes porte-câbles d'igus fonctionne sans problème et n'a nécessité qu'une maintenance minimale. Cela nous a permis d'économiser énormément de main d'œuvre et de matériel.

Zhang Quan

Directeur du département de développement de SWS

Partout où les produits sans entretien et sans lubrification d'igus peuvent être utilisés, je les installe. Ils sont abordables, durables, simples et fonctionnent même dans un environnement sale.

Ingmar Roosileht

Membre du conseil d'administration et ingénieur en mécanique, Aramet OÜ

Bien qu'ils soient utilisés depuis plus de deux ans, ils ne présentent jusqu'à présent aucun signe d'usure. Les alimentations en énergie sont contrôlées tous les mois. Nous pouvons constater ici qu'aucune usure n'est visible jusqu'à présent.

Christof Bödiger, Werner Kretzinger

Directeur de la maintenance électrotechnique de AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

Echantillon de chaîne porte-câbles

Demande d'échantillon de chaîne porte-câbles

Conseils pour la conception de chaînes porte-câbles

Conseils pour le guidage de l'énergie

Quels sont les avantages des chaînes porte-câbles ?

  • Respect des câbles grâce à des contours très lisses
  • Mouvements extrêmement divers
  • Faible poids, modularité, stable, silencieux, léger ouvrable
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Ajout possible de plastiques intelligents pour constituer un système intelligent assurant une surveillance de son état lui-même
  • Large catalogue standard

Portail CAO 3D

CAO 3D
Câbles chainflex

Câbles adaptés pour chaînes électroniques

  • Vaste portefeuille de produits : Plus de 1.350 câbles non confectionnés, spécialement conçus pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes d'énergie.
  • Diversité pour chaque application: qu'il s'agisse de câbles de commande, de câbles d'asservissement, de fibres optiques, de câbles de données ou de bien d'autres encore - toujours la solution adaptée.
  • Répond aux normes les plus strictes dans le monde entier: nos câbles sont certifiés conformément aux normes et homologations internationales.
  • Tous les câbles chainflex sont soumis à des tests complets dans notre laboratoire d'essai de 5.500 m² - avec une garantie allant jusqu'à 4 ans.
Solutions de maintenance intelligente pour les chaînes d'énergie

Solutions de maintenance intelligente pour les chaînes électroniques

  • Surveillance de l'état : la mesure des forces exercées pendant le fonctionnement au moyen de capteurs montés permet - en cas de dépassement de valeurs limites prédéfinies - d'émettre des messages ou d'arrêter l'installation.
  • Maintenance prédictive : l'utilisation de capteurs et de logiciels permet de recommander un remplacement dynamique et de déterminer les moments optimaux pour la maintenance. L'objectif est d'atteindre une sécurité maximale de l'installation et une durée de vie maximale du produit.

Catalogue chaînes porte-câbles

Télécharger le catalogue chaînes porte-câbles

Testé !

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Recyclage programme

Programme de recyclage de chaînes porte-câbles