Service et garantie

Vos avantages en un coup d'œil :

Montage d'une chaîne RBR
Montage de chaîne
Montage de chaîne
Montage de chaîne sur une passerelle
Montage de chaîne la nuit
Montage de chaîne, la livraison

Recyclage simple des vieilles chaînes porte-câbles

Logo programme de recyclage chainge

Les services d'igus en détail**

Nouvelle installation

Nouvelle installation d'une chaîne porte-câbles
  • Enregistrement des conditions sur votre chantier
  • Planification et coordination du montage
  • Sur demande, organisation des moyens auxiliaires de montage (p. ex. Ă©chafaudage, plateforme de travail, grue mobile, engins de levage, traverse, ...)
  • Montage rapide et sans erreur du système complet de chaĂ®nes porte-câbles chez vous, sur place, sur l'installation
  • Mise en service et garantie du système

Modernisation / transformation / rajout ultérieur

Montage d'une chaîne porte-câbles sur une grue à conteneurs
  • Prise de mesures gratuite sur place
  • Étude de projet et offre dĂ©taillĂ©e
  • Planification et coordination du montage
  • Sur demande, dĂ©montage du système existant
  • Montage et mise en service du système complet de chaĂ®nes porte-câbles
  • Service de maintenance / garantie du système

Inspection

Service inspection igus
  • Évaluation de l'Ă©tat technique de la chaĂ®ne Ă©lectronique, du chenal de guidage et des conduites
  • ContrĂ´le des fonctions mĂ©caniques et des extrĂ©mitĂ©s de la voie (essai sur route)
  • Expertise, mesure et Ă©valuation de l'Ă©tat d'usure
  • ContrĂ´le des blocages et des obstacles
  • DĂ©termination des besoins de rĂ©paration et de maintenance
  • Signalement des dĂ©fauts et des risques
  • Conseil sur les mesures/propositions d'optimisation Ă  mettre en place
  • Documentation dans la liste de contrĂ´le/le rapport de contrĂ´le

Entretien

Entretien d'une chaîne porte-câbles
  • Évaluation de l'Ă©tat technique de la chaĂ®ne Ă©lectronique, du chenal de guidage et des conduites
  • ContrĂ´le des fonctions mĂ©caniques et des extrĂ©mitĂ©s de la voie (essai sur route)
  • Expertise, mesure et Ă©valuation de l'Ă©tat d'usure
  • ContrĂ´le des blocages et des obstacles
  • Élimination des impuretĂ©s (gros corps Ă©trangers) pouvant nuire Ă  la sĂ©curitĂ© de fonctionnement du système de chaĂ®nes d'Ă©nergie
  • ContrĂ´le des raccords vissĂ©s et des couples (contrĂ´les alĂ©atoires)
  • RĂ©ajustement des câbles/rĂ©glage des serre-câbles (si nĂ©cessaire)
  • Petites rĂ©parations, comme par exemple le remplacement de barrettes d'ouverture dĂ©fectueuses ou manquantes
  • Signalement des dĂ©fauts et des risques
  • Conseils sur les mesures Ă  prendre/propositions d'optimisation Ă  mettre en Ĺ“uvre
  • Documentation dans le manuel de maintenance/rapport de contrĂ´le

Surveillance de l'état intelligente : i.Sense

Surveillance de l'état avec des plastiques intelligents igus
  • i.Sense : [Sense = GefĂĽhl] DĂ©crit le domaine de la surveillance d'Ă©tat igus®
  • enregistre rĂ©gulièrement ou en permanence l'Ă©tat de la machine
  • Ă©vite les crashs grâce Ă  un arrĂŞt rapide
  • Enregistrement des donnĂ©es via des modules
  • i.Sense EC.P: dĂ©tection de la force de traction/poussĂ©e pour les chaĂ®nes d'Ă©nergie
  • i.Sense EC.B: dĂ©tection de rupture pour les chaĂ®nes d'Ă©nergie
  • i.Sense CF.P: surveillance de la force de traction des câbles

Maintenance prédictive : i.Cee

Maintenance prédictive grâce aux plastiques intelligents
  • i.Cee : [Cee, abgeleitet von see = sehen] DĂ©crit le domaine de la maintenance prĂ©dictive d'igus®
  • prĂ©dit des maintenances ponctuelles
  • Ă©vite les arrĂŞts ou les pertes de qualitĂ©
  • diffĂ©rentes possibilitĂ©s d'entrĂ©e (connexion API Siemens, capteurs d'accĂ©lĂ©ration intĂ©grĂ©s EC.W/EC.IM, serveur OPC-UA, ...)
  • canaux de sortie personnalisĂ©s (IoT CloudDashboard, HTTP-Dashboard local, SMS, FANUC-FieldSystem Integration, ...)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique