Chaînes porte-câbles robustes et goulotte de guidage avec protection contre l'ascension pour grue de chantier naval de 1500 t

Depuis 2008, deux chaînes à rouleaux se déplacent sur 122 m de course pour alimenter les chariots.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie à rouleaux Heavy Duty de la série 5050RHD
  • Exigences : Le guidage durablement sûr des câbles sur une course de 122 m, avec un poids de câble de 18 kg/m. Éviter que la chaîne d'énergie ne se rebelle en raison des forces de poussée élevées.
  • Secteur : Industrie des grues
  • Succès pour le client : Les robustes chaînes 5050 RHD qui se déplacent depuis 2008 sont équipées au mieux pour les poids élevés des câbles et les longues courses. Une protection contre la montée intégrée dans la goulotte de guidage empêche les chaînes d'énergie de se dresser.
Grue Goliath de chantier naval avec chaîne porte-câbles à roulettes

Problème

Solution

Grue Goliath de chantier naval avec chaîne porte-câbles à roulettes

Chaîne d'énergie à rouleaux 5050RHD

  • Stabilité et durée de vie élevées
  • Pour des charges supplémentaires élevées sur de longues distances de déplacement

Câbles chainflex

Câbles chainflex
  • 4 ans de garantie
  • Avec le contrôle de prix, trouvez toujours la conduite la moins chère qui fonctionne à coup sûr

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique