Vous pouvez compter sur la qualité igus


Certificats de contrôle, labels de qualité et adhésions

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

Salle blanche IPA

Salle blanche IPA

Applications ESD

Applications ESD

Participants TISAX

Participants TISAX

DNV Certification

DNV

RoHS

UL-verified

EHEDG

DESINA

TÜV (contrôle technique allemand) conception vérifiée

Test de bruit TÜV

INTERBUS


Homologations

Homologation matériau UL

VDE

CSA

CEI

CE


Reconnaissances, prix et récompenses

Entreprise de formation reconnue

Chambre de commerce et d’industrie de Cologne
Formation chez igus

if Design Awards

Prix de design iF
Vers les récompenses obtenues

Récompenses

Récompenses obtenues par notre entreprise
Vers les prix obtenus

Présence igus dans le monde

La qualité igus à travers le monde


Plus d'informations sur la qualité igus

Laboratoire de tests igus

Baisser les coûts. Améliorer la technicité.

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Garantie à long terme

Longue durée de vie