Roulements haute charge sans lubrification et sans entretien dans les châssis des nouvelles grues RTG

Le constructeur de grues Tan Cang Gantry installe des roulements sans lubrification qui ne nécessitent pas d'entretien régulier.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire :
    Roulements haute capacité sans lubrification et sans entretien " igutex TX", Chaîne
    d'énergie à rouleaux P4HD,
    câbles chainflex
  • Exigences :
    On recherchait des points d'appui capables de supporter des charges particulièrement élevées dans les châssis des grues RTG, de résister à des conditions environnementales difficiles et de réduire les mesures de maintenance.
  • Succès pour le client: 
    Les paliers pour charges élevées "TX1" offrent une pression de surface maximale admissible de 200 MPa. Leur particularité : grâce à la couche intérieure optimisée pour les propriétés de glissement, ils sont optimisés pour le frottement, ont une longue durée de vie et sont complètement exempts de lubrification et d'entretien. Le client peut ainsi renoncer à un entretien régulier tout en augmentant la sécurité lors de l'utilisation de la grue.
Châssis de la grue RTG

Tan Cang Gantry est spécialisée dans la fabrication et la construction d'équipements portuaires tels que les grues RTG.

Dans le cadre d'une coopération avec igus Vietnam, Tan Cang Gantry mise entre autres sur une technique de roulements pour charges élevées entièrement exempte de lubrification et d'entretien dans les châssis de ses grues RTG.

Les appuis pour charges élevées montés "igutex TX1" sont constitués d'un robuste tissu de fibres de verre dans l'enveloppe extérieure. La pression de surface maximale admissible peut atteindre 200 MPa.

Tan Cang Gantry se procure également le guidage des câbles auprès d'igus : une chaîne d'énergie à rouleaux de type P4HD. "HD" décrit l'aptitude de la chaîne à déroulement pour les domaines d'utilisation Heavy Duty.

Comme le brin supérieur de la chaîne énergétique à rouleaux ne glisse pas sur le brin inférieur "" mais roule, la résistance due au frottement est réduite au minimum lors du déplacement de la chaîne.

Pour les câbles guidés, on a choisi des câbles chainflex homologués UL. Les câbles chainflex résistants aux UV sont spécialement conçus pour les longues distances de déplacement dans les chaînes d'énergie et les rayons de courbure étroits.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique