Étude de casChaîne énergétique en plastique robuste sur une course de 550 mètres dans la manutention de produits en vrac

Alternative au festonnage : la chaîne énergétique en plastique se déplace de manière fiable par -35°C, neige et glace

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie E4/4; câbles chainflex comme le câble moteur chainflex CF35.
  • Exigences: Longue durée de vie sur une distance de déplacement de 550 m ; températures inférieures à -30°C, neige, glace, poussière.
  • Secteur : Manutention de marchandises en vrac
  • Succès pour le client : La chaîne d'énergie et les câbles fonctionnent de manière fiable même dans les conditions ambiantes les plus agressives. Malgré plus d'un mètre de neige et des températures inférieures à -35°C après la mise en service, la solution fonctionne sans défaut.
Mine de takonite

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles
Mine de takonite

Extraction et traitement de la taconite

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique