Extension de la gamme de filets coulissants et de filets à pas rapide

Vis
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents
  • Durée de vie jusqu'à 30% plus longue grâce à l'asymétrie du filetage
  • Séries de tests en cours dans le laboratoire d'essai interne
  • Fonctionnement sans lubrification et nettoyage facile grâce à l'acier inoxydable 1.4301 résistant à la corrosion
  • Outil en ligne gratuit pour l'usinage de la broche sans connaissances préalables en CAO, y compris le dessin coté en 2D et le prix en direct

Extension de la gamme d'écrous filetés semi-finis

Écrous

Extension de la gamme d'écrous filetés moulés par injection

Écrous

Nouveau matériau pour écrous filetés JPF d'iglidur

Écrous
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents et durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie de la géométrie du filetage dryspin.
  • Jusqu'à 30% de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie du filetage - mêmes valeurs de frottement et d'usure que notre Allrounder iglidur J
  • Séries de tests continues dans le laboratoire de test interne
  • Fonctionnement sans lubrification, sans PTFE et testé au PFAS

Nouvelles dimensions de l'écrou fileté Pre-Load à jeu réduit

Écrous
  • Jeu axial minimal permanent pour une grande précision de positionnement.
  • Coûts réduits par rapport à l'écrou fileté ZB grâce à la réduction du nombre de composants et au procédé de fabrication par injection.
  • Jeu axial réduit grâce à la précontrainte par ressort de l'écrou fileté
  • Pas de graisse ou d'huile dans la vis filetée

Nouvelles dimensions de l'écrou fileté Zero-Backlash à jeu réduit

Écrous
  • Indépendant de la charge, jeu axial minimal à vie grâce au principe de fonctionnement Zero-Backlash à réglage automatique.
  • Pas de travaux d'entretien
  • Jeu axial réduit grâce à la précontrainte par ressort radial des pièces de l'écrou fileté
  • Pas de graisse ou d'huile dans la vis et
  • utilisation de longue durée grâce à l'asymétrie brevetée

Mouvements opposés pour des réglages synchronisés

Écrous
  • Les deux broches filetées avec des sens de rotation différents sont reliées entre elles par un assemblage à tourillon goupillé.
  • Grâce à leur structure, elles permettent de gagner de la place et offrent une grande flexibilité pour les réglages de format.
  • Ces broches sont souvent utilisées dans la technique d'automatisation et dans la construction mécanique.
  • Géométrie du filetage dryspin
  • Matériau : acier inoxydable 1.4301, AISI 304

Extension de la gamme de filets coulissants et de filets à pas rapide

Vis
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents et durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie.
  • Jusqu'à 30% de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie du filetage
  • Séries de tests en cours dans le laboratoire d'essai interne
  • Fonctionnement sans lubrification et nettoyage facile grâce à l'acier inoxydable 1.4301 résistant à la corrosion
  • Outil en ligne gratuit pour l'usinage de la broche sans connaissances préalables en CAO, y compris dessin coté en 2D et prix en direct

Extension de la gamme d'écrous filetés pour produits semi-finis

Écrous
  • Fonctionnement plus silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus étroites et à une géométrie de dent arrondie en standard
  • Jusqu'à 50,9% moins cher que les écrous coulissants métalliques
  • Jusqu'à 25% d'usure en moins par rapport au POM+PTFE (dimension 10X3) : Consulter le rapport de test ici
  • Pas de graisse ou d'huile dans la vis filetée et une utilisation de longue durée grâce à l'asymétrie brevetée
  • Durée de vie de la vis sans fin calculable en ligne

Extension de la gamme d'écrous filetés moulés par injection

Écrous moulés par injection

Les nouvelles dimensions de la tige filetée : DS3.5x1 RH, DS20x5 LH et DS20x10 LH

Vis
  • fonctionnement sans vibrations et silencieux
  • Édition de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
  • Durée de vie de la vis sans fin calculable en ligne
  • Longueur souhaitée sans chutes
  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue grâce à l'asymétrie du filetage

Les nouvelles dimensions des écrous filetés : DS3.5x1 RH, DS20x5 LH et DS20x10 LH

Écrous
  • Jusqu'à 50,9 % moins cher que les écrous coulissants métalliques.
  • Matériaux conformes à la FDA disponibles
  • Fonctionnement plus silencieux grâce à des tolérances de fabrication réduites

Les nouvelles dimensions d'écrous filetés moulés par injection : DS8x2 RH et DS10x2 LH

Écrous moulés par injection
  • Durée de vie plus élevée grâce au moulage par injection
  • Jusqu'à 50,9 % moins cher que les écrous coulissants métalliques Durée de vie plus longue
  • Utilisation grâce à l'asymétrie brevetée
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents

Nouvelles solutions de filetage pour les imprimantes 3D : dans l'iglidur R amortissant les vibrations sans PTFE

Solutions à vis
  • Jeu axial minimal permanent pour une grande précision de positionnement.
  • Moins coûteux grâce à l'absence de lubrifiant
  • Une durée de vie plus longue
  • Jeu axial réduit grâce à la précontrainte par ressort du lit d'écrou fileté en option.

Les nouvelles dimensions de broches pour l'automne : DS10x20, DS12.7x10 et DS25x5

Vis
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue grâce à l'asymétrie du filetage
  • Séries de tests en cours dans le laboratoire d'essai interne
  • Fonctionnement sans lubrification et nettoyage facile grâce à l'acier inoxydable 1.4301 résistant à la corrosion
  • Outil en ligne gratuit pour l'usinage de la broche sans connaissances préalables en CAO, y compris le dessin coté en 2D et le prix en direct.

Nouvelles dimensions des écrous filetés semi-finis : DS10x20, DS12.7x10 et DS25x5

Écrous
  • Fonctionnement plus silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus étroites et à des géométries de dents arrondies en standard.
  • Jusqu'à 50,9 % moins cher que les écrous coulissants métalliques
  • Jusqu'à 25 % d'usure en moins par rapport au POM+PTFE (dimension 10X3)
  • Pas de graisse ou d'huile dans le filetage et utilisation de longue durée grâce à l'asymétrie brevetée
  • Durée de vie de la vis sans fin calculable en ligne

Nouvelles dimensions des écrous filetés moulés par injection : DS10x20, DS12.7x10 et DS25x5

Écrous moulés par injection
  • Fonctionnement plus silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus étroites et à des géométries de dents arrondies, écrous filetés avec surfaces de clé en standard.
  • Fabrication économique par moulage par injection
  • Jusqu'à 25 % d'usure en moins par rapport au POM+PTFE (dimension 10X3)
  • Pas de graisse ou d'huile dans la vis filetée et utilisation de longue durée grâce à l'asymétrie brevetée
  • Durée de vie de la vis sans fin calculable en ligne

Silencieux, silencieux, longue durée de vie : Extension de la gamme de filetages coulissants et à pas rapide

Vis
  • Fonctionnement sans vibrations et silencieux
  • Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
  • Durée de vie de la vis sans fin calculable en ligne
  • Longueur souhaitée sans chutes de coupe
  • Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie du filetage

Extension de la gamme d'écrous filetés semi-finis avec trois nouvelles dimensions

Écrous
  • Nouveaux écrous filetés dryspin
  • Pas DS8x2 RH, DS10x2 LH et DS20x50 LH
  • Jusqu'à 50,9 % moins cher que les écrous à vis coulissantes métalliques
  • Matériaux conformes à la FDA disponibles
  • Fonctionnement plus silencieux grâce à des tolérances de fabrication réduites

Extension de la gamme d'écrous filetés moulés par injection avec deux nouvelles dimensions

Écrous moulés par injection
  • Durée de vie plus élevée grâce au procédé de moulage par injection
  • Pas de vis DS8x2 RH et DS10x2 LH
  • Jusqu'à 50,9 % moins cher que les écrous à vis coulissantes métalliques
  • Longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents

Jeu axial minimal durable : écrous filetés Pre-Load à jeu réduit

Préchargé
  • Jeu axial minimal permanent pour une grande précision de positionnement.
  • Moins cher que l'écrou ZB grâce à moins de composants & Moulage par injection
  • Jeu axial réduit grâce à la précontrainte par ressort de l'écrou fileté
  • Pas de graisse ou d'huile dans la vis filetée

Les nouveaux supports de broche en plastique pour paliers libres : La dernière étude de design

Préchargé

Les nouveaux supports de broche en plastique à palier fixe : La dernière étude de design

Préchargé

Nouveaux pas de vis pour les broches filetées dryspin : Deux nouvelles dimensions

Vis

Nouveaux pas des écrous filetés semi-finis dryspin : deux nouvelles dimensions

Écrous

Nouveaux pas des écrous filetés moulés par injection dryspin : deux nouvelles dimensions

Écrous moulés par injection

Nouvelles dimensions de l'écrou fileté dryspin Preload : diamètre 6.35 et 10

Préchargé

Nouveaux pas de vis pour les broches filetées dryspin : Quatre nouvelles dimensions

Vis

Nouveaux pas des écrous filetés semi-finis : quatre nouvelles dimensions

Écrous

Nouveaux pas des écrous filetés moulés par injection : quatre nouvelles dimensions

Écrous moulés par injection

Les motobroches à cannelures avec une longueur fixe de 1.000 mm

MOTK

Les motobroches avec assemblage à tourillon d'une longueur fixe de 310 mm

MOT

Le nouvel écrou fileté Preload pour les filetages dryspin de diamètre 6.35

Préchargé

Nouvel écrou fileté Zero-Backlash pour réduire le jeu axial

Ecrou ZB

Matériau de la bande iglidur J350 : Certifiable selon la norme incendie EN45545 niveau de risque 3

EN45545

Les nouvelles dimensions de la technique de filetage dryspin : haut rendement et autolubrifiant

Nouvelles tailles de filets
  • DS6.35x6.35 RH
  • DS8x40 RH

Les nouvelles dimensions d'écrous filetés de la technologie de filetage à pas rapide dryspin

Six nouvelles tailles de filet
  • Écrous filetés cylindriques
  • Écrous filetés à bride
  • Écrous cylindriques moulés par injection
  • Écrous moulés par injection avec bride
  • Toutes les formes de construction sont également disponibles avec une surface de clé

Six nouvelles dimensions viennent élargir la gamme de broches filetées dryspin

Six nouvelles tailles de vis

Nouvelle taille de filetage dryspin 5x10 comme alternative au filetage trapézoïdal

Taille de filet 5x10

La nouvelle forme de construction de la série DST-JGRM : robuste et avec des dimensions de raccordement connues

Nouvelles tailles de filets

Les nouvelles tailles de filetage élargissent la gamme de filetages à forte pente dryspin

Ecrou fileté JGRM

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique