<font size="6">Baisser les coûts &amp; améliorer la technicité</font><br>Les plastiques en mouvement pour la<br>microélectronique

Les plastiques en mouvement pour la microélectronique

  • Convient aux salle blanche et ESD
  • Plus de 23 ans d’expérience dans les salles blanches
  • Économiques
  • Lontage simple
  • Extension flexible
  • Compacts et légers
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Durée de vie calculable en ligne
  • Sans entretien (utilisation en 24/7)
  • Système complet ou composants individuels à partir de l'unité
  • Délais de livraison courts

Sélection de produits pour la microélectronique

e-skin flat
  • Convient aux salles blanches en vertu d’IPA ISO classe 1
  • Structure modulaire et compacte
  • Des câbles échangés en quelques minutes
  • Avec câble adapté en option CFCLEAN pour une fiabilité élevée
e-skin soft
  • Convient aux salles blanches en vertu d’IPA ISO classe 1
  • En deux parties, composées de coque supérieure et coque inférieure
  • montage rapide grâce au principe d’ouverture à fermeture éclair
  • Pour les applications autoportantes rapides et courtes
Chaîne porte-câbles E6
  • Convient aux salles blanches en vertu d’IPA ISO classe 1
  • Très silencieuse : 32dB(A) à 1 m/s
  • Entretoises ouvrables pivotant des deux côtés
  • Intérieur lisse respectueux des câbles
  • Prétension détachable par retournement du maillon interne

Des produits qui ont fait leurs preuves

Systèmes de positionnement dans la fabrication électronique

Guidages de l’énergie à longue durée de vie pour les systèmes de positionnement dans la fabrication électronique

Automate de placement SMD de la société Assembléon

Câbles spéciaux et chaînes porte-câbles pour les automates de placement de CMS

Installation d’assemblage de circuits imprimés de la société IPTE

Chargement fiable sur la durée de circuits imprimés avec chainflex et chaînes porte-câbles

Banc d’essai de capteurs de la société Hoffmann + Krippner

Mouvement sans frottement sur le banc d’essai des capteurs

e-skin flat dans un table linéaire sur coussin d’air

Table linéaire sur coussin d’air pour les déplacements ultra précis

Exemple d’application semi-conducteurs en salle blanche

Chaînes porte-câbles dans la fabrication de semi-conducteurs

Exemple d’application semi-conducteurs en salle blanche

Manutention de wafers

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique